Przegląd
Narzędzie programistyczne dla lepszej dostępności i przejrzystości danych IO-Link
FieldEcho® umożliwia parametryzację i monitorowanie wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji w całym cyklu eksploatacji – niezależnie od zastosowanego sterownika PLC, magistrali sieciowej lub urządzenia nadrzędnego IO-Link. FieldEcho® komunikuje się ze sterownikiem PLC za pośrednictwem OPC UA. FieldEcho® oferuje dostęp do danych procesowych i serwisowych urządzeń IO-Link za pomocą ogólnego bloku funkcyjnego SICK.
FieldEcho® składa się z serwera, który jest odpowiedzialny za komunikację. Może on odczytywać i zapisywać dane urządzenia IO-Link oraz udostępniać je na poziomie frontendu FieldEcho. Dzięki interfejsowi REST API dane są dostępne również dla aplikacji innych firm. Frontend interpretuje opisy urządzeń IO (IODD) i zapewnia graficzny interfejs użytkownika dla całego systemu i dla każdego poszczególnego urządzenia IO-Link.
Przegląd
- Nadaje się do parametryzacji i monitorowania wszystkich urządzeń IO-Link w instalacji
- Niezależny od platformy dostęp do danych urządzeń IO-Link
- Klient OPC UA lub TCP/IP do komunikacji ze sterownikiem PLC
- Automatyczne wykrywanie urządzeń IO-Link
- Interfejs IODDfinder
- Serwer i klient mogą się znajdować w różnych miejscach w sieci
- Dostęp za pomocą przeglądarki lub zintegrowany z interfejsem HMI