Przegląd
Szybka oraz intuicyjna wizualizacja danych – całkiem bez wysiłku związanego z programowaniem
Skorzystaj z rozwiązania firmy SICK DynamicDataDisplay, aby szybko i w sposób intuicyjny wizualizować indywidualnie zebrane dane. Utwórz swój własny pulpit nawigacyjny przy użyciu różnych widżetów Drag & Drop – całkowicie bez wysiłku związanego z programowaniem – szybko i intuicyjnie. W ten sposób można uzyskać większą przejrzystość danych z różnych źródeł, takich jak LiveConnect oraz FieldEcho® lub też w sposób całkowicie niezależny od producenta za pośrednictwem REST API, Websocket lub MQTT. Dzięki dostępowi bazującemu na rozwiązaniu chmurowym możliwe jest gromadzenie danych niezależnie od lokalizacji oraz łatwe zapewnienie wglądu w proces produkcji. Wizualizacja danych użytkownika umożliwia dostęp z dowolnego miejsca i jest zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych – całkiem bez konieczności instalacji oprogramowania.
Przegląd
- Duży wybór widżetów Drag & Drop oraz komponentów
- Dzielenie pulpitu nawigacyjnego z innymi użytkownikami w ramach organizacji
- Integracja źródeł danych za pośrednictwem SICK LiveConnect, REST API/Websocket oraz MQTT
- Raster do łatwego ustawiania pozycji komponentów oraz widżetów
- Responsywne projektowanie – automatyczne dostosowanie prezentacji do wielkości ekranu