Nowy wymiar w świecie czujników

Przejrzystość, efektywność, wydajność

Przekształć dostępne dane na wartość dodaną, wykorzystując je w sposób bardziej ukierunkowany. Dostosuj rozwiązania cyfrowe do własnych potrzeb, zyskując dzięki temu przejrzystość.

SICK IntegrationSpace

Zarządzaj swoimi cyfrowymi bliźniakami

Wszystko za pomocą jednego kliknięcia

SICK AssetHub oferuje niezbędną podstawę dla każdej strategii Przemysłu 4.0. To możliwość niezależnego od producenta zarządzania cyfrowymi bliźniakami wszystkich urządzeń lub instalacji w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można stworzyć interaktywny przegląd wyposażenia i w każdej chwili odnaleźć ważne informacje i dokumenty, dotyczące całego cyklu życia.

SICK AssetHub

Tworzenie bloków funkcyjnych sterowników programowalnych

Obsługa urządzeń IO-Link wszystkich producentów

Function Block Factory (FBF) umożliwia generowanie bloków funkcyjnych sterowników programowalnych na bazie IODD, niezależnie od typu urządzenia lub producenta. Wygenerowane bloki funkcyjne ułatwiają odczyt i zapis parametrów urządzeń IO-Link.

Function Block Factory

Jedno narzędzie programowe do wszystkich urządzeń IO-Link

Łatwa integracja danych urządzeń z aplikacjami Przemysłu 4.0

FieldEcho® tworzy pomost pomiędzy urządzeniami IO-Link oraz aplikacjami Przemysłu 4.0 i zapewnia większą przejrzystość danych w zastosowaniu. Kolejną zaletą jest eliminacja czasochłonnego programowania. Wystartuj już teraz.

FieldEcho®

Umieść swoje dane czujników w chmurze

SICK LiveConnect to standard połączenia danych na żywo czujnika z chmurą

Wykorzystaj niezawodną i łatwą możliwość przesyłania danych czujnika online. Serwis cyfrowy łączy w sobie aplikację SensorApp oraz instancję chmury, tworząc nowy produkt.

SICK LiveConnect

Zarejestruj swoje urządzenia w sposób cyfrowy łatwo za pomocą aplikacji

Cyfrowe rejestrowanie Twoich rzeczywistych urządzeń

Oszczędzaj czas dzięki aplikacji i gromadź dane o wszystkich swoich urządzeniach. Za pomocą aplikacji Installed Base Manager firmy SICK rejestrowanie danych zawierających numery seryjne, pozycje lub zdjęcia jest wyjątkowo łatwe i nieskomplikowane. W cyfrowym świecie wszystkie informacje o produktach są oddalone o zaledwie kilka kliknięć. Dzięki temu masz szybki dostęp do odpowiednich informacji o produktach dla wszystkich posiadanych urządzeń.

SICK Installed Base Manager

Ciągłe monitorowanie stanu czujników i maszyn

Monitorowanie i poprawa wydajności

Monitoring Box firmy SICK pozwala wejść do świata Przemysłu 4.0. Rozwiązanie to oferuje wirtualny dostęp do czujników i maszyn, czyniąc je lepszymi na co dzień podczas pracy. Używając widoku historii i dziennika, nie przegapisz żadnych zdarzeń ani tendencji. Monitoring Box monitoruje cyfrowo wszystkie zintegrowane urządzenia Twojej firmy i dostarcza setki danych z czujników i maszyn, a w razie potrzeby przesyła je dalej.

SICK Monitoring Box

Poznaj jutrzejsze dane już dziś

Inteligentne prognozy oparte na Twoich danych

Usługi Predictive Service umożliwiają pozyskanie cennych informacji z ogromnych ilości danych. Wykorzystując dane historyczne z Condition Monitoring, przeprowadza się analizy danych i opracowuje prognozy w oparciu o modele charakterystyczne dla danego zastosowania. Nie tylko zwiększa to dostępność eksploatacyjną instalacji, lecz także – w dłuższej perspektywie – poprawia jakość produktów i procesów.

SICK Prediction Box
Nowy wymiar w świecie czujników
Zarządzaj swoimi cyfrowymi bliźniakami
Tworzenie bloków funkcyjnych sterowników programowalnych
Jedno narzędzie programowe do wszystkich urządzeń IO-Link
Umieść swoje dane czujników w chmurze
Zarejestruj swoje urządzenia w sposób cyfrowy łatwo za pomocą aplikacji
Ciągłe monitorowanie stanu czujników i maszyn
Poznaj jutrzejsze dane już dziś

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 22

Rejestrowanie danych, wizualizacja, monitorowanie i usprawnianie procesów
  • Konfigurowalne pulpity i wizualizacje
  • Moduły analizy danych do trendów w czasie rzeczywistym oraz historycznych, a także działań
  • Możliwość skalowania na całe urządzenia
  • Łączność niezależna od dostawcy
  • Wielojęzyczne zarządzanie oraz standardy bezpieczeństwa IT do zastosowań na całym świecie
  • Funkcjonalność w środowiskach IT klienta
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wyszukiwanie błędów oraz wizualizacja danych z zastosowaniem Augmented Reality
  • Wyszukiwanie błędów oraz wizualizacja danych wspierane przez Augmented Reality
  • Intuicyjna aplikacja dla urządzeń mobilnych, jak również smartfonów i tabletów
  • Specyficzny dla aplikacji zakres funkcji dzięki różnym pakietom
  • Możliwe specyficzne dla użytkownika dostosowanie prezentacji w aplikacji SARA
  • Szybkie wskazywanie istotnych danych za pomocą skanowania znacznika

Porównaj teraz
Proszę wybrać
Przewidywalność inwestycji w oprogramowanie analizujące
  • Coroczna opłata za oprogramowanie jako procent ceny zakupu wszystkich rozszerzeń typu feature for feature
  • Funkcje dodatkowe oraz nowe licencje można dodawać do planu po pierwszym zakupie
  • Priorytetowy kanał wsparcia
  • Gdy są dostępne, można skorzystać z tańszych szkoleń oraz uruchomienia
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Efektywne uzupełnianie materiału dzięki powiadomieniu w odpowiednim czasie na urządzenia mobilne
  • Czy chcesz automatycznie kontrolować poziom napełnienia w swoich maszynach?
  • Chcesz uniknąć przestojów maszyn ze względu na brak uzupełnienia materiału?
  • Chcesz zoptymalizować trasy swoich pracowników?
  • Czy usprawnić swoje procesy produkcyjne?
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Najszybsza droga do wizualizacji danych z laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • Wizualizacja pól ochronnych i danych pomiarowych w czasie rzeczywistym na HMI i komputerach PC
  • Odczytywanie i wyświetlanie pamięci zdarzeń laserowego skanera bezpieczeństwa
  • Bezpośredni dostęp do diagnostyki i informacji o urządzeniu
  • Do systemów SCADA opartych na Windows (np. WinCC firmy SIEMENS) i komputerów PC z systemem Windows
  • Obsługiwane urządzenia: microScan3 i outdoorScan3

Porównaj teraz
Proszę wybrać
Uzyskaj pełną przejrzystość w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa
  • Wizualizacja systemów bezpieczeństwa
  • Wskazywanie statusu systemu, błędów, KPI
  • Rejestrowanie i analiza zdarzeń istotnych ze względów bezpieczeństwa
  • Bazujący na przeglądarce interfejs użytkownika do wyświetlania na HMI, komputerach, tabletach itp.
  • Pulpit do zarządzania wieloma systemami bezpieczeństwa
  • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami dostępu
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Oprogramowanie do zdecentralizowanego zarządzenia prawami dostępu i wjazdu
  • Instalacja przy użyciu karty pamięci microSD z zabezpieczeniem przed kopiowaniem bezpośrednio w czytniku RFU62x lub RFU63x
  • Zarządzanie maks. 1000 transponderami
  • Zdecentralizowane korzystanie z bazy danych za pomocą czytnika RFU62x lub RFU63x
  • Zdecentralizowane zarządzanie prawami dostępu dla osób i prawami wjazdu dla pojazdów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Intuicyjne, inteligentne i zawsze w zasięgu ręki
  • Innowacyjna technologia NFC
  • Informacje diagnostyczne oraz informacje o urządzeniu dostępne w dowolnym czasie z dowolnego miejsca
  • Eksportowanie raportów w formacie PDF
  • Asystent przełączników DIP do urządzeń deTec oraz deTem
  • Funkcja klonowania do konfiguracji scanGrid2
  • Kompatybilność z systemem iOS i Android
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 8 z 22