SICK Inspector83x zapewnia kontrolę jakości ze wsparciem sztucznej inteligencji na dzień dobry!

2024-06-04

Waldkirch, czerwiec 2024 - Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej kamery wizyjnej 2D Inspector83x, firma SICK wdrożyła gotowy do zastosowania system wizyjny do zadań inspekcji, wykorzystujący sztuczną inteligencję, przeznaczony do typowych zadań inspekcji inline w warunkach wymagającej, szybkiej produkcji.  

Możliwość łatwego uczenia (Teach-in)  Inspector83x firmy SICK umożliwia jego używanie przez osoby bez specjalistycznej wiedzy, w celu skonfigurowania wydajnych, wysoce precyzyjnych inspekcji z zastosowaniem AI, przy pełnej prędkości produkcji. Wystarczy pokazać kamerze jedynie kilka przykładów, żeby poprawić wyniki wstępnej kontroli, a uruchomienie zajmuje tylko kilka minut. Operator na linii produkcyjnej może w taki sam sposób szybko wprowadzać wszelkie zmiany struktury produktu lub też partii. 

Prostota oraz wydajność w produkcji z dużą prędkością

Dzięki rozdzielczości do 5 MP i mocnemu, wbudowanemu oświetleniu, SICK Inspector83x to imponujące urządzenie typu „wszystko w jednym”. Jego mocny czterordzeniowy procesor oraz szybki transfer danych w sieciach przemysłowych sprawia, że Inspector83x przetwarza procesy inspekcji z zastosowaniem AI bezpośrednio w urządzeniu i znacznie szybciej niż jego poprzednicy. Bardzo precyzyjna i szybka reakcja urządzenia, które nie wymaga zewnętrznego sterowania, powinna być, zgodnie z oczekiwaniami, szczególnie przydatna w wymagających zastosowaniach produkcyjnych FMCG. Zazwyczaj w przypadku zadań związanych z systemami wizyjnymi, takich jak detekcja lub klasyfikacja wad i anomalii, można niezawodnie wykonywać do 15 inspekcji na sekundę.

Dzięki urządzeniu Inspector83x firmy SICK, producenci mogą rozwiązywać zadania inspekcji przy użyciu systemów wizyjnych, z niespotykaną dotąd łatwością i pewnością, bazując na wysoce wiarygodnych wynikach w zastosowaniach takich jak, produkcja towarów konsumpcyjnych, artykułów spożywczych i napojów, motoryzacja oraz opakowania. Inspector83x firmy SICK radzi sobie z łatwością ze złożonymi inspekcjami średnich i dużych obiektów, w tym z oceną produktów o nieprzewidywalnych cechach oraz weryfikacją skomplikowanych podzespołów, a także z odczytem i weryfikacją optycznego rozpoznawania znaków. Dodatkowe wdrożenia produktów w 2024 roku, obejmują obrazowanie kolorów w celu inspekcji kluczowych cech, odpowiednich do sortowania kolorów, wykrywania wad i zapewniania jakości.

Systemy wizyjne AI dla osób bez specjalistycznej wiedzy

Z preinstalowanym podstawowym oprogramowaniem SICK Nova, Inspector83x zapewnia prostotę od razu po wyjęciu z pudełka.  Aby pomyślnie przeprowadzić inspekcję, nie jest wymagana, ani specjalistyczna wiedza zakresu systemów wizyjnych, ani też długotrwałe rozwiązywanie problemów. Używając standardowego komputera PC, podłączonego za pośrednictwem portu USB-C kamery lub interfejsu sieciowego, użytkownicy mogą korzystać z intuicyjnego interfejsu, aby przedstawić kamerze przykłady w rzeczywistych warunkach produkcyjnych, a następnie przeprowadzić trening oraz wykonać inspekcję. Wystarczy nie więcej niż pięć przykładów. Połączenie funkcji AI z konwencjonalnymi narzędziami bazującymi na regułach, np. w celu dodania prostej wartości pomiarowej, umożliwia konfigurowanie inspekcji w najbardziej pragmatyczny sposób. 

Urządzenie Inspector85x firmy SICK może wyeliminować złożoność konwencjonalnych systemów wizyjnych, gdy konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie produktu lub opakowaniu. Zamiast wzywać specjalistę ds. systemów wizyjnych lub zewnętrznego konsultanta w celu rozwiązania problemu i zdefiniowania skomplikowanych inspekcji bazujących na regułach, operatorzy bez zaawansowanej wiedzy mogą po prostu dodać przykład nowego produktu, a kamera sama się go nauczy.

W przypadku złożonych scen z większą liczbą przykładów oraz dużymi zbiorami danych, użytkownicy mają możliwość wykorzystania mocy obliczeniowej usługi w chmurze – SICK dStudio w celu przeprowadzenia szkolenia własnej sieci neuronowej, którą można następnie wyeksportować w postaci małego pliku w celu uruchomienia w urządzeniu Inspector83x. Dzięki oprogramowaniu SICK Nova, zaawansowani użytkownicy mogą także rozwijać rozwiązania niestandardowe, korzystając ze skryptów programowania Lua i HALCON. Bazująca na chmurze usługa dStudio firmy SICK oferuje także jedyną w swoim rodzaju zaletę koleżeńskiej współpracy i zarządzania danymi, a jednocześnie zapewnia prostotę obsługi. 

Szybki transfer danych w uniwersalnej sieci przemysłowej

Po skonfigurowaniu analiza obrazu odbywa się bezpośrednio w urządzeniu SICK Inspector83x, a wyniki są przesyłane do sterownika maszyny w formie prawidłowe/nieprawidłowe lub też wartości czujnika. Inspector83x jest zoptymalizowany pod względem szybkiego przesyłania danych w sieciach przemysłowych za pomocą dwóch przyłączy do integracji EtherNet/IP™ lub PROFINET.  Dedykowane szybkie przyłącze sieci Gigabit Ethernet zapewnia możliwość przesyłania danych obrazu w wysokiej rozdzielczości, a także rejestrowania danych lub integracji TCP/IP. Wbudowana funkcja eksportu umożliwia tworzenie niestandardowych konfiguracji dla popularnych typów sterowników programowalnych przez naciśnięcie jednego przycisku.

SICK Inspector83x ma siedem wejść i pięć wyjść. Wbudowana funkcja opóźnienia i kolejkowania precyzyjnie kalibruje wyjścia obrazu kamery na podstawie czasu lub wejść enkodera, aby aktywować podłączone elementy sterownika maszyny, np. aby uruchomić popychacz odrzutów. 

Chociaż Inspector83x firmy SICK działa dobrze jako samodzielne urządzenie, w razie potrzeby dostępna jest do instalacji szeroka oferta akcesoriów. Dedykowany port do oświetlenia umożliwia podłączenie zewnętrznych źródeł światła, takich jak podświetlenia lub listwy świetlne. Wariant działający w bliskiej podczerwieni (NIR) będzie dostępny niebawem, w 2024 r. Korzystając ze standardowego gwintu do mocowania typu C, klienci mogą zamontować całą gamę optyki firmy SICK, a także mają swobodę montażu specjalistycznych soczewek innych firm w związku z potrzebą skomplikowanych inspekcji. 

Firma SICK jest jednym ze światowych liderów w gronie dostawców rozwiązań do aplikacji bazujących na czujnikach, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Założona w 1946 roku przez dr h.c. inż. Erwina Sicka firma z siedzibą w Waldkirch w Breisgau, niedaleko Freiburga, jest jednym z liderów technologii i rynku, i jest obecna na całym świecie dzięki 60 spółkom zależnym oraz holdingom, a także licznym przedstawicielstwom. Firma SICK zatrudnia ponad 12 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2023 osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 2,3 miliarda euro. Więcej informacji na temat firmy SICK można uzyskać w internecie pod adresem www.sick.com
 

The press release on Inspector83x 2D vision sensor including images can be found in the media library. All documents are available for download under the corresponding collection.