Przegląd
Zdjęcie 3D – określenie pozycji do odbioru niskich wózków
Podczas automatycznego odbioru niskiego wózka przez system transportu samojezdnego istotne znaczenie ma precyzja. Dokładne pozycjonowanie systemu transportu samojezdnego wymaga precyzyjnego określenia położenia względnego i pozycji niskiego wózka. Aplikacja SensorApp Dolly Positioning udostępnia w tym celu odpowiednie dane. Jest uruchomiona bezpośrednio w czujniku wizyjnym 3D Visionary-T AP firmy SICK. Wartości pomiarowe wymagane do automatycznego odbioru niskiego wózka są wstępnie przetwarzane w czujniku i analizowane, a następnie przesyłane do sterownika systemu transportu samojezdnego. Aplikacja SensorApp Dolly Positioning jest oparta na SICK AppSpace i może być wczytana do czujnika jako gotowa aplikacja Key App zgodna ze specyfikacją danego zastosowania.
Przegląd
- Automatyczne określanie pozycji różnych niskich wózków
- Przetwarzanie wartości odległości z rozdzielczością 144 x 176 pikseli na zdjęcie
- Zakres roboczy: od 1 do 1,5 m
- Czas przetwarzania w celu wykrycia współrzędnych < 800 ms