Kontakt
Opinia

Programowalne urządzenia

Programowalne urządzenia do rozwiązań na miarę potrzeb

Programowalne urządzenia, takie jak czujniki czy Sensor Integration Machines do podłączenia zewnętrznych czujników lub kamer do strumieniowego przesyłania danych, stanowią główny element ekosystemu SICK AppSpace. Aplikacje dla czujników – oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb – są wczytywane do urządzeń programowalnych i wykonywane za pomocą silnika AppEngine. Wbudowany serwer WWW umożliwia wyświetlenie interfejsów użytkownika na urządzeniach obsługujących przeglądarkę internetową.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 7 z 7

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Rodzina produktów InspectorP64x
Programowalna. Ekonomiczna. Szybka.
  • Programowalne kamery 2D (1,7 megapiksela)
  • Elastyczny obiektyw C-Mount i zintegrowane oświetlenie
  • Interfejsy 4Dpro
  • Laser celujący, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Oparte na oprogramowaniu do przetwarzania obrazu HALCON 12
  • Zaprogramowane w SICK AppStudio
  • Internetowy interfejs użytkownika
Rodzina produktów InspectorP63x
Programowalna. Kompaktowa. Uniwersalna.
  • Programowalne kamery 2D (1,3 i 1,9 megapiksela)
  • Elastyczne obiektywy S- i C-Mount oraz zintegrowane oświetlenie
  • Interfejsy 4Dpro
  • Laser celujący, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Oparte na oprogramowaniu do przetwarzania obrazu HALCON 12
  • Zaprogramowane w SICK AppStudio
  • Internetowy interfejs użytkownika
Rodzina produktów SIM4x00
Elastyczność. Inteligencja. Komunikacja.
  • Duża liczba przyłączy z 25 interfejsami do magistrali sieciowej opartej na sieci Ethernet, kamer, oświetlenia, czujników, enkoderów itp.
  • 8 interfejsów Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania obrazu
  • Interfejsy magistrali sieciowej i sieci Ethernet, wykorzystujące takie protokoły komunikacyjne jak OPC-UA i MQTT, udostępniają sterownikowi oraz rozwiązaniom Cloud Computing wstępnie przetworzone dane (Edge -Computing). Tym samym umożliwiają połączenie w sieć urządzeń w fabryce cyfrowej.
  • Precyzyjna synchronizacja sygnałów wejściowych i wyjściowych
  • Sterowanie oświetleniem i zasilanie oświetlenia
  • Przyłącza IO-Link Master
  • Stopień ochrony IP 65
Rodzina produktów RFU62x
UHF do małych zasięgów
  • Kompaktowy czytnik UHF RFID z wbudowaną anteną o zasięgu do 1 m
  • Kompatybilny interfejs transponderowy (ISO/IEC 18000-6C/EPC C1G2)
  • Obsługuje typowe w przemyśle interfejsy danych i sieci przemysłowe oraz PoE
  • Karta pamięci microSD do klonowania parametrów
  • Liczne funkcje diagnostyczne i serwisowe
Rodzina produktów InspectorP65x
Programowalna. Wydajna. O dużym zasięgu.
  • Programowalne kamery 2D (2,1 i 4,2 megapiksela)
  • Elastyczny obiektyw C-Mount i zintegrowane oświetlenie
  • Interfejsy 4Dpro
  • Laser celujący, sygnał dźwiękowy i sygnał zwrotny
  • Oparte na oprogramowaniu do przetwarzania obrazu HALCON 12
  • Zaprogramowane w SICK AppStudio
  • Internetowy interfejs użytkownika
Rodzina produktów RFU65x
Urządzenie RFID wykonujące pomiar ze zintegrowaną funkcją wykrywania przejazdu i kierunku
  • Kompaktowy czytnik UHF RFID zgodny z normą ISO/IEC 18000-63
  • Określenie pozycji i wykrywanie kąta transponderów RFID
  • Zintegrowane algorytmy umożliwiają ustalenie kierunku przejazdu i kierunku ruchu na podstawie wielu wartości pomiarowych
  • Obsługuje typowe przemysłowe interfejsy danych i interfejsy sieci przemysłowych
Rodzina produktów RFU63x
Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie
  • Dostosowana do potrzeb przemysłu jednostka zapisu/odczytu UHF RFID
  • Zależnie od typu z wbudowaną anteną lub bez (możliwość podłączenia do czterech anten)
  • Kompatybilny z normami interfejs transponderowy (ISO/IEC 18000-6C / EPC G2C1)
  • Obsługuje typowe w przemyśle interfejsy danych i sieci przemysłowe
  • Możliwość wykorzystania karty pamięci microSD do klonowania parametrów
  • Liczne funkcje diagnostyczne i serwisowe

Wynik 1 - 7 z 7

TOP