- Strona startowa
- Produkty
- SICK AppSpace
- Strona startowa
- Produkty
- SICK AppSpace

SICK AppSpace – przestrzeń na Twoje pomysły i rozwiązania
Wszystkie zastosowania. Wszystkie technologie. Jeden ekosystem.
Ekosystem, w którym możesz samodzielnie lub razem z ekspertami z firmy SICK opracowywać dla swoich czujników własne aplikacje SensorApp. Dla wszystkich zastosowań i technologii – ze wsparciem dynamicznej społeczności programistów.

SICK AppSpace i historie sukcesu
SICK AppSpace to konkretny ekosystem: na potrzeby wielu zastosowań, takich jak śledzenie przesyłek, pozycjonowanie, systemy pozycjonowania robota czy kontrola jakości, istnieją już inteligentne rozwiązania.

Dla programistów: Pierwsze kroki
Zacznij od zaraz i poznaj wszystkie narzędzia
Skorzystaj z 90-dniowej licencji testowej i od razu zacznij pracę z oprogramowaniem SICK AppStudio

Dla programistów: SICK Support Portal
Dostęp do aktualizacji, systemu zgłoszeń, wsparcia w przypadku pytań, samouczków i informacji o wydaniach

SICK AppPool
Centralne, bezpieczne zarządzanie aplikacjami SensorApps – na całym świecie
Dostęp do aplikacji StandardApps, CustomApps z indywidualnymi modyfikacjami, DemoApps do różnych zastosowań, SampleApps jako podstawy programowania i szablonów AppTemplates do dalszej konfiguracji





Wybierz rozwiązanie
Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów
Wyniki
- Bezpieczne połączenie konserwacji zdalnej
- Dokładna kontrola dostępu w celach konserwacyjnych
- Łatwe pobieranie plików, konfiguracja i instalacja
- Bezproblemowa integracja w obecnych instalacjach
- Udostępnia funkcję rutera Meeting Point na urządzeniach programowalnych (w tym celu wymagany jest silnik aplikacji i interfejs Ethernet)
- Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
- Zasięg odczytu do 10 m
- Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
- Do 4 anten zewnętrznych
- Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
- Obsługa SICK AppSpace
- Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
- Inspekcje 2D, 3D i inspekcje profilu ruchomych części
- Przetwarzanie obrazów, oświetlenie i analiza w jednym urządzeniu
- SICK AppSpace, programowalna kamera 3D
- Pełna elastyczność w przypadku rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
- SICK Algorithm API i HALCON
- Skalibrowane fabrycznie dane 3D
- Internetowy interfejs użytkownika
- Duża liczba przyłączy z 25 interfejsami do magistrali sieciowej opartej na sieci Ethernet, kamer, oświetlenia, czujników, enkoderów itp.
- 8 interfejsów Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania obrazu
- Interfejsy magistrali sieciowej i sieci Ethernet, wykorzystujące takie protokoły komunikacyjne jak OPC-UA i MQTT, udostępniają sterownikowi oraz rozwiązaniom Cloud Computing wstępnie przetworzone dane (Edge -Computing). Tym samym umożliwiają połączenie w sieć urządzeń w fabryce cyfrowej.
- Precyzyjna synchronizacja sygnałów wejściowych i wyjściowych
- Sterowanie oświetleniem i zasilanie oświetlenia
- Przyłącza IO-Link Master
- Stopień ochrony IP 65
- Liczne funkcje dostępne za pośrednictwem ponad 3000 interfejsów API do przetwarzania danych z czujników, komunikacji z czujnikami oraz ich integracji
- Liczne funkcje bezpieczeństwa
- Obsługa standardu REST dla wszystkich interfejsów API
- Internetowy interfejs użytkownika na zintegrowanym serwerze WWW
- Bezproblemowa integracja z ekosystemem SICK AppSpace
- Dostępność dla innych urządzeń na zamówienie
- Inspekcja przy użyciu czujnika wizyjnego 2D
- Rozwiązuje wymagające zadania w zakresie kontroli jakości
- Zestaw narzędzi do kontroli obecności, pomiaru, kalibracji oraz lokalizacji
- Szybkie dostosowywanie i dodawanie narzędzi SICK Nova
- Różne pola widzenia, rozdzielczości, poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, optyki i oświetlenia
- Prosty interfejs użytkownika, uruchamiany za pomocą przeglądarki WWW
- Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
- Zasięg odczytu do 10 m
- Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
- Wykrywanie kierunku i pozycji
- Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
- Obsługa SICK AppSpace
- Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
- Przejrzyste zestawienie podłączonych urządzeń oraz dostępnych aplikacji i pakietów oprogramowania wbudowanego
- Pobieranie aplikacji SensorApp z SICK AppPool
- Równoległa instalacja na więcej niż jednym urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowych urządzeń i zarządzanie nimi
W skrócie
SICK AppSpace – przestrzeń do projektowania własnych aplikacji dla czujników

Zalety
- Duże bezpieczeństwo inwestycji dzięki zastosowaniu ekosystemu dla szerokiej gamy urządzeń firmy SICK z takich grup jak technologia RFID, rozwiązania wizyjne 2D i 3D, skanery LiDAR i produkty integracyjne
- Łatwe przetwarzanie na obrzeżach sieci
- Szybkie i efektywne opracowywanie aplikacji SensorApp dostosowanych do indywidualnych potrzeb
- Duża elastyczność dzięki dużej swobodzie przy opracowywaniu aplikacji SensorApp
- Łatwiejsze tworzenie oprogramowania dzięki możliwości ponownego wykorzystania aplikacji SensorApp na różnych urządzeniach programowalnych
- Brak początkowego ryzyka dzięki bezpłatnej licencji testowej na 90 dni
- Dla programistów od programistów: kompetentne wsparcie za pośrednictwem portalu SICK Support Portal
- Dla programistów: wymiana doświadczeń i budowanie relacji z innymi członkami społeczności przez automatyczny dostęp do stowarzyszenia SICK AppSpace Developers Club
Przegląd
Historie sukcesu
pierwsze kroki
Zacznij od zaraz: 90-dniowa licencja testowa
Skorzystaj z 90-dniowej licencji testowej już teraz i od razu zacznij pracę z oprogramowaniem SICK AppStudio.
Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.
Przegląd informacji – krótkie objaśnienie ekosystemu SICK AppSpace

Społeczność
SICK Support Portal zapewnia pomoc ze strony społeczności w postaci samouczków, aplikacji SampleApps, filmów i systemu zgłoszeń. SICK AppSpace Developers Conference umożliwia rozwijanie koncepcji Open Innovation i budowanie relacji w ramach spotkań typu BarCamp i warsztatów.
Oprogramowanie
SICK AppStudio to kompletne środowisko do opracowywania aplikacji SensorApps. SICK AppManager służy do zarządzania aplikacjami SensorApps i ich instalacji. SICK AppPool to platforma do centralnego, bezpiecznego udostępniania aplikacji SensorApps.
Sprzęt
Przy użyciu aplikacji SensorApps czujniki są programowane bezpośrednio pod kątem danego zastosowania. Urządzenia Sensor Integration Machine pełnią funkcję interfejsu danych i umożliwiają łączenie danych z czujników w czasie rzeczywistym.
Współtworzenie przyszłości – liczna społeczność twórców oprogramowania
partner technologiczny