Kontakt
Opinia

SICK AppSpace – przestrzeń na Twoje pomysły i rozwiązania

Wszystkie zastosowania. Wszystkie technologie. Jeden ekosystem.

Ekosystem, w którym możesz samodzielnie lub razem z ekspertami z firmy SICK opracowywać dla swoich czujników własne aplikacje SensorApp. Dla wszystkich zastosowań i technologii – ze wsparciem dynamicznej społeczności programistów.

Zobacz zwiastun

SICK AppSpace i historie sukcesu

SICK AppSpace to konkretny ekosystem: na potrzeby wielu zastosowań, takich jak śledzenie przesyłek, pozycjonowanie, systemy pozycjonowania robota czy kontrola jakości, istnieją już inteligentne rozwiązania.

więcej

Dla programistów: Pierwsze kroki

Zacznij od zaraz i poznaj wszystkie narzędzia

Skorzystaj z 90-dniowej licencji testowej i od razu zacznij pracę z oprogramowaniem SICK AppStudio

więcej

Dla programistów: SICK Support Portal

Dostęp do aktualizacji, systemu zgłoszeń, wsparcia w przypadku pytań, samouczków i informacji o wydaniach

przejdź do portalu SICK Support Portal

SICK AppPool

Centralne, bezpieczne zarządzanie aplikacjami SensorApps – na całym świecie

Dostęp do aplikacji StandardApps, CustomApps z indywidualnymi modyfikacjami, DemoApps do różnych zastosowań, SampleApps jako podstawy programowania i szablonów AppTemplates do dalszej konfiguracji

przejdź na platformę SICK AppPool
SICK AppSpace – przestrzeń na Twoje pomysły i rozwiązania
SICK AppSpace i historie sukcesu
Dla programistów: Pierwsze kroki
Dla programistów: SICK Support Portal
SICK AppPool

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 25

Bezpieczne podłączenie urządzenia programowalnego do SICK Remote Service
  • Bezpieczne połączenie konserwacji zdalnej
  • Dokładna kontrola dostępu w celach konserwacyjnych
  • Łatwe pobieranie plików, konfiguracja i instalacja
  • Bezproblemowa integracja w obecnych instalacjach
  • Udostępnia funkcję rutera Meeting Point na urządzeniach programowalnych (w tym celu wymagany jest silnik aplikacji i interfejs Ethernet)
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 10 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Do 4 anten zewnętrznych
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Indywidualne rozwiązania 3D do elastycznych systemów automatyki
  • Inspekcje 2D, 3D i inspekcje profilu ruchomych części
  • Przetwarzanie obrazów, oświetlenie i analiza w jednym urządzeniu
  • SICK AppSpace, programowalna kamera 3D
  • Pełna elastyczność w przypadku rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • SICK Algorithm API i HALCON
  • Skalibrowane fabrycznie dane 3D
  • Internetowy interfejs użytkownika
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Elastyczność. Inteligencja. Komunikacja.
  • Duża liczba przyłączy z 25 interfejsami do magistrali sieciowej opartej na sieci Ethernet, kamer, oświetlenia, czujników, enkoderów itp.
  • 8 interfejsów Gigabit Ethernet do szybkiego przesyłania obrazu
  • Interfejsy magistrali sieciowej i sieci Ethernet, wykorzystujące takie protokoły komunikacyjne jak OPC-UA i MQTT, udostępniają sterownikowi oraz rozwiązaniom Cloud Computing wstępnie przetworzone dane (Edge -Computing). Tym samym umożliwiają połączenie w sieć urządzeń w fabryce cyfrowej.
  • Precyzyjna synchronizacja sygnałów wejściowych i wyjściowych
  • Sterowanie oświetleniem i zasilanie oświetlenia
  • Przyłącza IO-Link Master
  • Stopień ochrony IP 65
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Szybkie rozwiązanie zadań związanych z zapewnieniem jakości
  • Inspekcja przy użyciu czujnika wizyjnego 2D
  • Rozwiązuje wymagające zadania w zakresie kontroli jakości
  • Zestaw narzędzi do kontroli obecności, pomiaru, kalibracji oraz lokalizacji
  • Szybkie dostosowywanie i dodawanie narzędzi SICK Nova
  • Różne pola widzenia, rozdzielczości, poziomy zapewnienia bezpieczeństwa, optyki i oświetlenia
  • Prosty interfejs użytkownika, uruchamiany za pomocą przeglądarki WWW
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Urządzenie RFID wykonujące pomiar ze zintegrowaną funkcją wykrywania przejazdu i kierunku
  • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
  • Zasięg odczytu do 10 m
  • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
  • Wykrywanie kierunku i pozycji
  • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
  • Obsługa SICK AppSpace
  • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Instalacja i zarządzanie aplikacjami SensorApp
  • Przejrzyste zestawienie podłączonych urządzeń oraz dostępnych aplikacji i pakietów oprogramowania wbudowanego
  • Pobieranie aplikacji dla czujników z SICK AppPool
  • Równoległa instalacja na więcej niż jednym urządzeniu
  • Tworzenie kopii zapasowych urządzeń i zarządzanie nimi
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Nowa jakość w aplikacjach do pobierania elementów z taśm
  • Tworzenie współrzędnych 3D produktów na taśmie
  • Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika dostępny przez Internet
  • Łatwa integracja z różnymi modelami robotów
  • Łatwa kalibracja oko-ręka
  • Indywidualne modyfikacje, np. dodanie funkcji inspekcji lub sortowania, na zamówienie
  • Praca przy użyciu samodzielnej kamery 3D TriSpectorP1000 o stopniu ochrony IP 67
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 8 z 25

W skrócie

SICK AppSpace – przestrzeń do projektowania własnych aplikacji dla czujników

Ekosystem, w którym możesz samodzielnie lub razem z ekspertami z firmy SICK opracowywać dla swoich czujników własne aplikacje SensorApp. Dla wszystkich zastosowań i technologii – ze wsparciem dynamicznej społeczności programistów. Twoje indywidualne aplikacje SensorApp powstają w oparciu o nasze inteligentne oprogramowanie i algorytmy. Nasze istniejące już rozwiązania do śledzenia przesyłek, pozycjonowania, systemów pozycjonowania robota czy kontroli jakości można dopasować do Twoich indywidualnych wyzwań. W wyniku naszej współpracy mogą też powstać całkiem nowe aplikacje SensorApp, które będą w pełni dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań. SICK AppSpace wspiera przy tym szeroką gamę urządzeń i technologii, np. rozwiązania wizyjne 2D i 3D, skanery LiDAR, urządzenia RFID i produkty integracyjne.

Zalety

  • Duże bezpieczeństwo inwestycji dzięki zastosowaniu ekosystemu dla szerokiej gamy urządzeń firmy SICK z takich grup jak technologia RFID, rozwiązania wizyjne 2D i 3D, skanery LiDAR i produkty integracyjne
  • Łatwe przetwarzanie na obrzeżach sieci
  • Szybkie i efektywne opracowywanie aplikacji SensorApp dostosowanych do indywidualnych potrzeb
  • Duża elastyczność dzięki dużej swobodzie przy opracowywaniu aplikacji SensorApp
  • Łatwiejsze tworzenie oprogramowania dzięki możliwości ponownego wykorzystania aplikacji SensorApp na różnych urządzeniach programowalnych
  • Brak początkowego ryzyka dzięki bezpłatnej licencji testowej na 90 dni
  • Dla programistów od programistów: kompetentne wsparcie za pośrednictwem portalu SICK Support Portal
  • Dla programistów: wymiana doświadczeń i budowanie relacji z innymi członkami społeczności przez automatyczny dostęp do stowarzyszenia SICK AppSpace Developers Club

Historie sukcesu

Wydajna produkcja samochodów z użyciem technologii RFID

więcej

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place

więcej

Bezkontaktowy system lokalizacji Body Positioning System

więcej

pierwsze kroki

Zacznij od zaraz: 90-dniowa licencja testowa

Skorzystaj z 90-dniowej licencji testowej już teraz i od razu zacznij pracę z oprogramowaniem SICK AppStudio.

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.

Przegląd informacji – krótkie objaśnienie ekosystemu SICK AppSpace

Społeczność

SICK Support Portal zapewnia pomoc ze strony społeczności w postaci samouczków, aplikacji SampleApps, filmów i systemu zgłoszeń. SICK AppSpace Developers Conference umożliwia rozwijanie koncepcji Open Innovation i budowanie relacji w ramach spotkań typu BarCamp i warsztatów.

Oprogramowanie

SICK AppStudio to kompletne środowisko do opracowywania aplikacji SensorApps. SICK AppManager służy do zarządzania aplikacjami SensorApps i ich instalacji. SICK AppPool to platforma do centralnego, bezpiecznego udostępniania aplikacji SensorApps.

Sprzęt

Przy użyciu aplikacji SensorApps czujniki są programowane bezpośrednio pod kątem danego zastosowania. Urządzenia Sensor Integration Machine pełnią funkcję interfejsu danych i umożliwiają łączenie danych z czujników w czasie rzeczywistym.

Współtworzenie przyszłości – liczna społeczność twórców oprogramowania

Jako członek SICK AppSpace Developers Club stajesz się automatycznie częścią społeczności o tej samej nazwie. Dzięki temu zawsze jesteś na bieżąco w dziedzinie tworzenia skrojonych na miarę aplikacji opartych na SensorApps i urządzeniach programowalnych. Masz też do dyspozycji liczne korzyści, takie jak doroczna konferencja SICK AppSpace Developers Conference, która pozwala aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłego ekosystemu SICK AppSpace.

SICK AppSpace Developers Conference 2018

Webinarium: „Czym jest SICK AppSpace?”
Wywiady z użytkownikami SICK AppSpace

partner technologiczny

Firma SICK wykorzystuje przy integracji oprogramowania z ekosystemem długotrwałą współpracę z partnerami.
MVTec i HALCON Trwająca od 2010 roku współpraca z firmą MVTec Software GmbH została rozszerzona poprzez implementację kompleksowego, standardowego oprogramowania do przetwarzania obrazu HALCON, przeznaczonego do SICK AppSpace. Elastyczna architektura oprogramowania umożliwia szybkie tworzenie aplikacji do przemysłowego przetwarzania danych graficznych i analizy obrazów. Bogata biblioteka do przetwarzania danych graficznych doskonale uzupełnia algorytmy SICK i zapewnia łatwą integrację z urządzeniami.
Silicon Software Niektóre urządzenia programowalne są wyposażone w procesory wielordzeniowe z obsługą sprzętową opartą na FPGA (tzw. koprocesory). Dzięki oprogramowaniu VisualApplets firmy Silicon Software GmbH programowanie układów FPGA stało się jeszcze bardziej inteligentne. Za pomocą diagramów przepływu danych i funkcji „Przeciągnij i upuść” można tworzyć odpowiednie algorytmy i w kilku krokach przesłać je na inne urządzenia. Z myślą o przyspieszeniu algorytmów lub aplikacji firma SICK oferuje na zamówienie usługę programowania opartą na technologii VisualApplet.

Pliki do pobrania

TOP