SICK AppSpace – przestrzeń na Twoje pomysły i rozwiązania
Film: Jak działa SICK AppSpace?
Znalezienie rozwiązania spełniającego Twoje potrzeby i łatwego w obsłudze pochłania dużo czasu, jest trudne lub nawet niemożliwe? W przypadku ekosystemu SICK AppSpace to programista określa dane rozwiązanie. Podstawą są inteligentne programy, programowalne urządzenia i dynamiczna społeczność programistów. Umożliwia to opracowywanie zupełnie nowych, adaptacyjnych rozwiązań w zakresie automatyki. Zrób razem z nami decydujący krok w kierunku Przemysłu 4.0.
Zalety
- Duże bezpieczeństwo inwestycji dzięki zastosowaniu ekosystemu dla bogatej oferty urządzeń firmy SICK
- Szybkie i wydajne tworzenie aplikacji do czujników, odpowiednio do indywidualnych wymagań użytkownika
- Duża elastyczność podczas tworzenia aplikacji do czujników
- Niższe koszty tworzenia oprogramowania ze względu na możliwość ponownego wykorzystania aplikacji do czujników na różnych programowalnych urządzeniach
- Kompetentna pomoc techniczna dla programistów za pośrednictwem portalu SICK Support Portal
- Wymiana doświadczeń i komunikacja z innymi członkami dzięki automatycznemu dostępowi do klubu SICK AppSpace Developers Club
- Bezpłatna, 90-dniowa licencja testowa
Programy i urządzenia programowalne
Za pomocą SICK AppSpace można samodzielnie opracować konfigurację dla danej aplikacji. Używając SICK AppStudio, można skorzystać z bogatej oferty dostępnych funkcji. SICK AppManager pozwala na zarządzanie własnymi aplikacjami do czujników i przesłanie ich na programowalne urządzenia SICK. Dostępne są urządzenia programowalne SICK z zakresu systemów wizyjnych, LiDAR i RFID. Oferta ta jest stale rozszerzana o urządzenia wykorzystujące inne technologie czujników.
W praktyce – teksty na blogu SICK Sensor Blog

Dobre cięcie – SicoCam i SICK AppSpace
Dzięki programowalnym kamerom InspectorP65x i ekosystemowi SICK AppSpace ręczny pomiar wymiarów płyt surowych stał się historią.
Współtworzenie przyszłości – liczna społeczność twórców oprogramowania

SICK AppSpace Developers Club to wartościowa społeczność mająca wiele do zaoferowania. Wraz z zakupem licencji SICK-AppStudio otrzymasz automatycznie jednoroczne członkostwo w klubie i atrakcyjne korzyści dla członków. Członkostwo upoważnia ponadto do uczestnictwa w corocznej konferencji SICK AppSpace Developers Conference. Możesz uczęszczać na wykłady i prezentacje produktów, a także wziąć aktywny udział w udoskonalaniu rozwiązań. Jako pomoc w codziennej pracy dostępny jest portal SICK Support Portal, w którym udostępnianych jest wiele informacji.
Infografika: informacje o SICK AppSpace
Samouczki i więcej filmów wideo w serwisie YoutubeWięcej