Sterowniki bezpieczeństwa
Flexi Compact

Safety under control – kompaktowo, łatwo i wydajnie

Twoje korzyści

  • Zoptymalizowana użyteczność: oszczędzające czas projektowanie aplikacji bezpieczeństwa oraz łatwe uruchamianie
  • Zwiększona efektywność: wyższa wydajność produkcji dzięki szybszemu rozpoczęciu produkcji, krótszym czasom odpowiedzi oraz kompleksowym możliwościom diagnostycznym w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji maszyn i urządzeń
  • Gwarancja przyszłego wykorzystania: elastyczne rozwiązania z modułowym osprzętem, przyszłościowymi technologiami oraz stałą dostępnością danych do zastosowań w Przemyśle 4.0

Przegląd

Safety under control – kompaktowo, łatwo i wydajnie

Sterownik bezpieczeństwa Flexi Compact bazuje na przyszłościowej platformie technologicznej i można go programować za pomocą oprogramowania. Ze względu na jego modułowe właściwości nadaje się on doskonale do bardzo różnych wymagań w odniesieniu do aplikacji, a dzięki kompaktowej konstrukcji umożliwia integrację w sposób zajmujący niewiele miejsca. Flexi Compact wyróżnia się również wysoką użytecznością: projektowanie i uruchamianie odbywa się szybko i łatwo przy użyciu intuicyjnego oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer oraz przyjaznej dla użytkownika obudowy. W przypadku typowych systemów magistrali dane diagnostyczne mogą być udostępniane nawet w chmurze. Szybkie uruchomienie produkcji, zwiększona dostępność eksploatacyjna maszyn i zaawansowane funkcje, takie jak bezpieczna kaskada czujników z pętlą Flexi Loop, zwiększają wydajność produkcji i efektywność w cyklu życia maszyny.

Przegląd
  • Sterownik bezpieczeństwa z możliwością programowania przy użyciu oprogramowania, z modułową platformą sprzętową
  • Wydajna magistrala na tylnej ściance Safety over EtherCAT®
  • Przyjazna dla użytkownika obudowa o wąskiej konstrukcji
  • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne Safety Designer
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi sieciami przemysłowymi
  • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

Przekonaj się o bardziej przyjaznym sposobie obsługi

Za pomocą intuicyjnego oprogramowania konfiguracyjnego Safety Designer można zaprojektować całą aplikację związaną z bezpieczeństwem w kilka minut. Dodatkowo przyjazna w obsłudze obudowa z inteligentnymi funkcjami ułatwia znacznie obsługę.
Ponieważ nakłady związane z projektowaniem są wysokie – intuicyjne oprogramowanie Safety Designer zapewnia szybką konfigurację
Ponieważ łatwa instalacja oszczędza czas – inteligentne funkcje obudowy w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi przyjaznej dla użytkownika
Ponieważ produkcja nie może czekać – inteligentne bramy do szybkiego konfigurowania urządzeń

Oszczędzające czas projektowanie i łatwe uruchamianie w celu zapewnienia efektywnego projektowania

Zwiększ wydajność produkcji

Dzięki Flexi Compact można czerpać korzyści z przez cały okres żywotności maszyny: począwszy od prostego projektowania oraz uruchamiania poprzez efektywną eksploatację maszyny, aż po szybką konserwację i diagnostykę.
Ponieważ wydajność produkcji jest zagadnieniem centralnym – szybki czas odpowiedzi w celu zapewnienia krótszych czasów taktu
Ponieważ szybkie rozwiązywanie problemów redukuje przestoje – łatwa integracja interfejsu człowiek-maszyna w celu bezpośredniej analizy na miejscu
Ponieważ dane zapewniają wnioski – stała dostępność danych w celu optymalizacji procesów

Szybkie uruchamianie produkcji oraz efektywna eksploatacja maszyn i urządzeń

Zaufaj bezpiecznej przyszłości

Dzięki Flexi Compact również w przyszłości będziesz po bezpiecznej stronie – umożliwiają to przyszłościowe technologie, modułowa platforma wysoce elastycznych rozwiązań oraz bramy zapewniające stałą dostępność danych w aplikacji Przemysłu 4.0.
Ponieważ każde zastosowanie jest inne – modułowość w celu zapewnienia wysokiej elastyczności oraz możliwości dostosowania
Ponieważ oczekiwania rosną – magistrala na tylnej ściance Safety-over-EtherCAT® w celu zapewnienia efektywnej wymiany danych
Ponieważ Przemysł 4.0 oferuje nowe możliwości – bramy do komunikacji, również z chmurą

Flexi Compact to Twój towarzysz na drodze do przemysłu jutra

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3, SILCL3
    Rodzaj konfiguracjiZa pomocą oprogramowania (Safety Designer)
    Budowa systemu

    Modułowa

    1 moduł główny

    0 ... 12 modułów rozszerzeń (z czego maks. 1 to brama)

    Magistrala sieciowa, sieć przemysłowaModbus, CANopen, EtherCAT®, PROFINET
    Bezpieczna kaskada czujników z Flexi LoopFlexi Loop
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania