Sterowniki bezpieczeństwa
Flexi Classic

Wydajny i łatwy w obsłudze sterownik bezpieczeństwa

Twoje korzyści

  • Optymalna skalowalność dzięki modułowej budowie pozwala uniknąć zbędnych wejść i wyjść oraz zmniejsza ilość sprzętu.
  • Konfiguracja przełącznikami obrotowymi upraszcza konfigurację logiki
  • Pomoc do konfiguracji w postaci kreatora Flexi Classic to łatwe tworzenie logiki i pomoc w okablowaniu
  • Kompletna diagnostyka systemu dla uniknięcia nieplanowanych przestojów
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia znaczne zmniejszenie szerokości szafy sterowniczej
  • Mocno zredukowane okablowanie w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem. Jeszcze prostsze jest okablowanie w przypadku Flexi Loop.

Przegląd

Wydajny i łatwy w obsłudze sterownik bezpieczeństwa

Modułowy sterownik bezpieczeństwa Flexi Classic umożliwia łatwe utworzenie logiki bez oprogramowania. Użytkownik może przy tym dostosować konfigurację do wymagań danego zastosowania. Funkcje logiczne ustawia się przełącznikami obrotowymi. Przełączniki te znajdują się bezpośrednio na module i umożliwiają szybkie i łatwe uruchomienie. Komunikację między poszczególnymi modułami zapewnia wewnętrzna magistrala, która odczytuje informacje diagnostyczne z systemu bezpieczeństwa. Rodzina produktów obejmuje też bramy. Nie mają one wpływu na ustawioną logikę i służą do podłączenia do nadrzędnego, niezabezpieczonego sterownika. Bramy zbierają informacje z systemu i przekazują je dalej, co umożliwia szybką diagnostykę. Sterownik Flexi Classic jest wyposażony dodatkowo w kreatora Flexi Classic jako pomoc w konfiguracji, do przygotowania schematu okablowania utworzonego projektu. Specjalne moduły do mutingu uzupełniają tę rodzinę produktów, która doskonale sprawdza się w wielu zastosowaniach.

Przegląd
  • Przełącznik obrotowy do łatwego ustawiania funkcji
  • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę
  • Bezpośrednie okablowanie z dowolnym rodzajem czujników
  • Powiązania logiczne: AND, OR, muting, obejście, reset, monitorowanie urządzeń zewnętrznych
  • Integracja ze wszystkimi popularnymi magistralami sieciowymi
  • Integracja bezpiecznej kaskady czujników Flexi Loop
  • Specjalne moduły mutingu spełniają wszystkie wymagania zaawansowanych aplikacji do mutingu

 

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3, SILCL3
    Rodzaj konfiguracjiPrzełącznikiem obrotowym
    Budowa systemu

    Modułowa

    1 moduł główny

    0 ... 11 modułów rozszerzeń

    0 ... 8 modułów przekaźnikowych

    0 ... 1 brama

    Magistrala sieciowa, sieć przemysłowaEtherNet/IP™, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet™
    Bezpieczne połączenie w siećGlobalne zatrzymanie awaryjne
    Bezpieczna kaskada czujników z Flexi LoopFlexi Loop
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania