Safe Motion
Standstill Monitor

Monitorowanie zatrzymania bez dodatkowych czujników

Twoje korzyści

  • Szybki montaż i instalacja ze względu na brak dodatkowych nakładów na okablowanie
  • Łatwe uruchamianie za pomocą wkrętaka
  • Łatwe dozbrajanie – nie jest konieczny montaż dodatkowych czujników

Przegląd

Monitorowanie zatrzymania bez dodatkowych czujników

Standstill Monitor MOC3ZA to czujnik zatrzymania do napędów maszyny, który chroni przed niebezpiecznymi ruchami. Mierzy on napięcie remanencyjne, dlatego do monitorowania zatrzymania nie są potrzebne żadne dodatkowe czujniki. Tym samym nadaje się do stosowania w silnikach prądu trójfazowego, jednofazowego i stałego. Do optymalnej integracji z otoczeniem roboczym dostępny jest Standstill Monitor MOC3ZA w trzech różnych wariantach – odpowiednio do napięcia zasilania.

Można go podłączyć do wszystkich sterowników bezpieczeństwa SICK przez styki bezpieczeństwa działające w trybie wymuszonym

Przegląd
  • Monitorowanie zatrzymania za pomocą pomiaru napięcia remanencyjnego
  • 3 styki zwierne, 1 styk rozwierty, jako styki bezpieczeństwa działające w trybie wymuszonym
  • 2 wyjścia sygnalizacyjne (półprzewodnikowe)
  • 1 wyjście sygnalizacyjne (styk zwierny)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maksymalne napięcie przyłączeniowe silnika 690 V
  • Regulowany próg napięcia i czas zatrzymania

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaKontrola ruchu
    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3, SILCL3
    Rodzaj konfiguracjiPrzełącznikiem obrotowym
    Funkcje bezpieczeństwa napęduPrzestój
    Interfejs dla enkoderaPomiar napięcia silnika
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania