Safe Motion
Speed Monitor

Optymalne zabezpieczenie także w trybie konserwacji

Twoje korzyści

  • Łatwe uruchomienie tylko za pomocą wkrętaka – redukuje czas instalacji
  • Obsługa narzędzia we Flexi Soft Designer i w konfiguratorze Flexi Classic
  • Dodatkowo analiza enkodera HTL
  • Możliwe łączenie kaskadowe kilku osi

Przegląd

Optymalne zabezpieczenie także w trybie konserwacji

Speed Monitor to czujnik prędkości obrotowej i zatrzymania, który chroni przed niebezpiecznymi ruchami, niezawodnie monitorując prędkość. Spełnia on funkcje SLS (safety limited speed, bezpiecznie ograniczona prędkość) i SSM (safe speed monitor, bezpieczna kontrola prędkości). Dodatkowo oferuje różne tryby pracy funkcji monitorowania: za pomocą dwóch niezależnych sygnałów inicjatorów lub w sposób zróżnicowany, jednym sygnałem inicjatora i drugim, innym sygnałem. Speed Monitor można podłączyć do wszystkich sterowników bezpieczeństwa firmy SICK.

Przegląd
  • Monitorowanie zatrzymania i prędkości obrotowej
  • 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maksymalna częstotliwość wejściowa 2 kHz
  • Regulowana granica prędkości obrotowej / częstotliwości monitorowania, zależnie od wariantu od 0,1 do 9,9 Hz lub od 0,5 do 99 Hz
  • 2 wyjścia sygnalizacyjne do wskazywania błędów i stanów
  • Diagnostyczne diody LED

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaKontrola ruchu
    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3, SILCL3
    Rodzaj konfiguracjiPrzełącznikiem obrotowym
    Funkcje bezpieczeństwa napędu

    Przestój

    Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS)

    Bezpieczna kontrola prędkości (SSM)

    Interfejs dla enkodera

    Proxy

    Enkoder inkrementalny A/B, HTL 12 V lub 24 V

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania