Safe Motion
Flexi Soft Drive Monitor

Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych

Twoje korzyści

  • Umożliwia innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa dzięki funkcjom bezpieczeństwa napędów zgodnym z IEC 61800-5-2
  • Optymalna kombinacja wielu enkoderów oraz laserowych skanerów bezpieczeństwa w celu zapewnienia najwyższej elastyczności
  • Efektywne wykorzystanie zakresu roboczego za pomocą niezależnego od kierunku i prędkości przełączania pola ochronnego w przypadku laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • Łatwa integracja różnych enkoderów bezpieczeństwa firmy SICK
  • Oszczędzające czas struktura; dokumentacja i diagnostyka za pośrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer lub Safety Designer
  • Szybkie tworzenie logiki z użyciem predefiniowanych, dostosowywanych i dowolnie konfigurowanych bloków funkcyjnych oraz zastosowań

Przegląd

Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych

Flexi Soft Drive Monitor monitoruje ruchy, prędkość, kierunek oraz pozycję części maszyn. Dzięki swym wydajnym funkcjom logicznym zapewnia on efektywne rozwiązanie wymagających mobilnych aplikacji związanych z bezpieczeństwem w obszarze logistyki. W przypadku zastosowań stacjonarnych Flexi Soft Drive Monitor zwiększa wydajność produkcji za pomocą niezawodnej kontroli prędkości podczas trybu ustawiania, wymiany elementu obrabianego lub narzędzia. Dzięki certyfikowanym funkcjom bezpieczeństwa napędu w urządzeniu najczęściej nie ma potrzeby całkowitego zatrzymywania maszyny. Projektowanie maszyny odbywa się za pomocą intuicyjnego oprogramowania konfiguracyjnego sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft. W ten sposób można zrealizować innowacyjne koncepcje maszyn oraz ciągłość procesów produkcji.

Przegląd
  • Moduł Safe Motion Monitoring do niezawodnej kontroli napędów
  • Funkcje bezpieczeństwa napędów, takie jak SS1, SS2 lub SLS
  • Wariant z bezpiecznie ograniczoną pozycją (SLP) oraz Safe Cam (SCA)
  • Interfejsy enkoderów: HTL, TTL, interfejs sin/cos, SSI, HIPERFACE®
  • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaModułowy sterownik bezpieczeństwa
    Rodzaj konfiguracjiZa pomocą oprogramowania
    Funkcje bezpieczeństwa napędu

    Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1)

    Bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2)

    Bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS)

    Bezpieczna kontrola prędkości (SSM)

    Bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS)

    Bezpieczny kierunek ruchu (SDI)

    Bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC)

    Bezpieczna krzywka (SCA)

    Bezpiecznie ograniczona pozycja (SLP)

    Interfejs dla enkodera

    Enkoder inkrementalny A/B, TTL

    Enkoder inkrementalny A/B, HTL 12 V lub 24 V

    Enkoder inkrementalny A/B, RS-422

    Enkoder sin/cos

    Enkoder SSI (master/listener)

    HIPERFACE®

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania