Safe Motion

Niezawodne monitorowanie ruchu w przypadku nieprzerwanych procesów
Safe Motion to ciągłe, niezawodne sterowanie ruchami maszyny. Wiele certyfikowanych funkcji bezpieczeństwa napędu optymalizuje przy tym współpracę pomiędzy człowiekiem a maszyną, jak również wydajność produkcji. Zarówno w przypadku maszyn mobilnych, jak również stacjonarnych Safe Motion monitoruje niezawodnie kierunek, prędkość oraz pozycję, aby umożliwić nieprzerwaną realizację procesów.
Filtruj według:
Wyniki
Bezpieczne, proste, elastyczne enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
- Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy
- Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)
- Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe
- Stopień ochrony: IP65
- Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)
Bezpieczne, proste, elastyczne enkodery do niezawodnego pozycjonowania
- Certyfikat do poziomu SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
- Enkodery jednoobrotowe lub wieloobrotowe z interfejsem SSI lub Sin/Cos
- Programowalna, wbudowana pamięć błędów
- Enkodery z wałkiem lub z otworem nieprzelotowym, montaż przy użyciu wpustów
- Przyłącze przewodu, wtyk M23 lub M12
- Zakres temperatury roboczej: –30°C ... +95°C
Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych
- Moduł Safe Motion Monitoring do niezawodnej kontroli napędów
- Funkcje bezpieczeństwa napędów, takie jak SS1, SS2 lub SLS
- Wariant z bezpiecznie ograniczoną pozycją (SLP) oraz Safe Cam (SCA)
- Interfejsy enkoderów: HTL, TTL, interfejs sin/cos, SSI, HIPERFACE®
- Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi
Monitorowanie zatrzymania bez dodatkowych czujników
- Monitorowanie zatrzymania za pomocą pomiaru napięcia remanencyjnego
- 3 styki zwierne, 1 styk rozwierty, jako styki bezpieczeństwa działające w trybie wymuszonym
- 2 wyjścia sygnalizacyjne (półprzewodnikowe)
- 1 wyjście sygnalizacyjne (styk zwierny)
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
- Maksymalne napięcie przyłączeniowe silnika 690 V
- Regulowany próg napięcia i czas zatrzymania
Optymalne zabezpieczenie także w trybie konserwacji
- Monitorowanie zatrzymania i prędkości obrotowej
- 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
- Maksymalna częstotliwość wejściowa 2 kHz
- Regulowana granica prędkości obrotowej / częstotliwości monitorowania, zależnie od wariantu od 0,1 do 9,9 Hz lub od 0,5 do 99 Hz
- 2 wyjścia sygnalizacyjne do wskazywania błędów i stanów
- Diagnostyczne diody LED
Pomiar pozycji i prędkości z najwyższą precyzją
- Bezdotykowa, bezwzględna rejestracja pozycji i prędkości bez najazdu referencyjnego
- Z interfejsem HIPERFACE® lub SSI
- Długości pomiaru do 4 m
- Przystosowane do dużych prędkości przesuwania do 10 m/s
- Niezawodny pomiar nawet przy zabrudzeniu lub kondensacji skroplin na taśmie magnetycznej
- Mała, kompaktowa głowica odczytująca
- Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d (Interfejs HIPERFACE®)
Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika
- System sprzężenia zwrotnego do silników w górnym zakresie mocy
- 1024 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
- Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
- Interfejs HIPERFACE®: programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
- Wałek wtykany lub stożkowy z różnymi wspornikami antyrotacyjnymi
- Wersja do wbudowania, do zamontowania na silniku lub wersja samodzielna
- Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SRS50S/SRM50S...)
- Zgodność z RoHs
Pomiar przy najwyższych prędkościach w silnikach liniowych
- Bezwzględny, bezkontaktowy, nie zużywający się system pomiaru długości do silników liniowych
- Długości pomiaru do 1 m
- Przystosowane do prędkości przesuwania do 10 m/s
- Niezawodne określanie pozycji nawet przy zabrudzeniu i obecności skroplin na taśmie magnetycznej
- Elektroniczna tabliczka znamionowa i programowanie wartości pozycji
- Bezwzględne określanie pozycji, brak konieczności wykonywania najazdu referencyjnego
- Interfejs HIPERFACE®
- Certyfikat zgodności z SIL2 i PL d
Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika w wersji do wałków drążonych
- System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE® w wersji jedno- i wieloobrotowej, kompatybilny z najlepszymi na świecie układami napędowymi
- 1024 okresy Sinus/Cosinus na jeden obrót
- Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
- Elastyczność pod względem mechanicznym dzięki dostępności wersji z otworem przelotowym i nieprzelotowym o różnej średnicy (od 8 do 15 mm) wraz z rozmaitymi wspornikami antyrotacyjnymi
- Stopień ochrony IP 65
- Certyfikat SIL2/PL d (dotyczy tylko SFS60S/SFM60S...)
Zwarta konstrukcja i wysoka rozdzielczość w standardowym zakresie mocy
- System sprzężenia zwrotnego do silników w standardowym zakresie mocy
- 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
- Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
- Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
- Interfejs HIPERFACE®
- Wersja do wbudowania i wersja samodzielna
- Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SKS36S/SKM36S-H...)
- Zgodność z RoHs