Przekaźniki bezpieczeństwa
UE403

Wzmacniacz przełączający mutingu M4000 Advanced

Twoje korzyści

  • Dostępność sygnałów mutingu w miejscu podłączenia znacznie zmniejsza nakłady na okablowanie oraz ułatwia uruchomienie i konserwację

Przegląd

Wzmacniacz przełączający mutingu M4000 Advanced

Wzmacniacz przełączający mutingu UE403 wraz z wielowiązkową barierą bezpieczeństwa M4000 Advanced stanowi efektywne rozwiązanie do zdecentralizowanych, konwencjonalnych zastosowań mutingu w automatycznym transporcie materiałów. Dzięki zintegrowanym funkcjom, które można łatwo skonfigurować na komputerze poprzez interfejs RS-232, oraz łatwemu lokalnemu podłączeniu sygnałów mutingu i urządzeń sterujących do wzmacniacza przełączającego mutingu UE403, możliwe jest wykonanie zabezpieczeń dostępu z użyciem mutingu o maksymalnej dostępności.

Przegląd
  • Podłączenie od 2 do 4 czujników mutingu, zewnętrzna lampa mutingu, wyzerowanie/obejście urządzenia sterującego, sygnał zatrzymania taśmy
  • Funkcje: monitorowanie jednoczesności, monitorowanie łącznego czasu mutingu, monitorowanie odległości czujnika, test czujnika, częściowe maskowanie, zatrzymanie mutingu przez ESPE, zintegrowana funkcja override

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaWzmacniacz przełączający mutingu
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849)
    Szerokość obudowy76,5 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania