Przekaźniki bezpieczeństwa
UE402

Rozszerzenie funkcji do C4000

Twoje korzyści

  • Wysoka wydajność dzięki nowym funkcjom

Przegląd

Rozszerzenie funkcji do C4000

Wzmacniacz przełączający UE402 rozszerza zabezpieczającą kurtynę świetlną C4000 o funkcje obejścia, przełączanie trybu pracy i tryb taktowy.

Przegląd
  • C4000 Standard: obejście, przełączenie trybu pracy, tryb taktowy
  • C4000 Advanced: obejście, przełączenie trybu pracy, tryb taktowy
  • C4000 Fusion: obejście, przełączenie trybu pracy
  • C4000 Palletizer: obejście, przełączenie trybu pracy
  • C4000 Entry/Exit: obejście, przełączenie trybu pracy

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaRozszerzenie funkcji
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849)
    Szerokość obudowy22,5 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania