Przekaźniki bezpieczeństwa
UE401

Moduł analizujący do systemów jednowiązkowych barier bezpieczeństwa L4000

Twoje korzyści

  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia zredukowanie odległości bezpieczeństwa i zaoszczędzenie powierzchni produkcyjnej
  • Łatwa konfiguracja bez dodatkowych środków pomocniczych, tylko przy użyciu zworek

Przegląd

Moduł analizujący do systemów jednowiązkowych barier bezpieczeństwa L4000

Moduł analizujący UE401 analizuje systemy jednowiązkowych barier bezpieczeństwa L4000 w sposób pewny i niezawodny. Ponadto możliwe jest wykonanie funkcji blokady ponownego uruchomienia i monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM).

Przegląd
  • Blokada ponownego uruchomienia
  • Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM)
  • Łączenie kaskadowe jednowiązkowych barier bezpieczeństwa
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Kompaktowa obudowa

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaModuł analizujący
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

    SIL3 (IEC 61508) 1)

    SILCL3 (EN 62061) 1)

    KategoriaKategoria 4 (EN ISO 13849) 1)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (EN ISO 13849)
    Rodzaj konfiguracjiPrzez okablowanie
    Szerokość obudowy22,6 mm
    • 1) Tylko w połączeniu z czujnikami L40.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania