Przekaźniki bezpieczeństwa
ReLy

Przekaźnik bezpieczeństwa zapewniający wysoki komfort obsługi

Twoje korzyści

  • Zredukuj nakłady związane z uruchamianiem dzięki szybkiej instalacji i okablowaniu za pomocą jednego tylko wtyku czołowego
  • Szybka wymiana modułu dzięki prostemu odblokowywaniu szyny montażowej za pomocą jednego kliknięcia
  • Znaczna oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki obudowie węższej o 20% w porównaniu z poprzednią wersją
  • Projektuj maszyny tak, aby były bardziej kompaktowe i korzystaj z szybszych procesów dzięki krótkim czasom odpowiedzi i zmniejszonym odległościom bezpieczeństwa
  • Zwiększ dostępność eksploatacyjną maszyn dzięki rozbudowanym możliwościom diagnostycznym
  • Długa trwałość użytkowa nawet w przypadku bardzo dynamicznych procesów z wieloma cyklami łączeniowymi

Przegląd

Przekaźnik bezpieczeństwa zapewniający wysoki komfort obsługi

Wysoki komfort obsługi, więcej miejsca w szafie sterowniczej, szybsze rozpoczęcie produkcji, bardziej kompaktowe maszyny ze zmniejszonymi odległościami bezpieczeństwa i krótszymi przestojami: dzięki inteligentnemu przekaźnikowi bezpieczeństwa ReLy można wydobyć jeszcze więcej ze swoich aplikacji – przy wysokim poziomie zapewnienia bezpieczeństwa e. Dlatego też nie należy polegać na jakimkolwiek przekaźniku bezpieczeństwa, ale na ReLy firmy SICK. Wybór odpowiedniego wariantu jest bardzo łatwy dzięki jasno określonym obszarom zastosowania.

Przegląd
  • Przemyślane, przyjazne dla użytkownika funkcje obudowy
  • Wąska konstrukcja o szerokości całkowitej od 18 mm
  • Krótkie czasy odpowiedzi poniżej 10 ms (w zależności od typu)
  • Diody LED sygnalizujące stan oraz interfejsy diagnostyczne
  • Dostępne są wersje do uniwersalnego zastosowania oraz do bezpiecznego połączenia szeregowego z Flexi Loop

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

Łatwe w obsłudze, wydajne w pracy

Na ReLy można zawsze polegać. Dzięki inteligentnym funkcjom zapewnia w prosty sposób większą efektywność. Użytkownik czerpie korzyści z szybszego uruchomienia produkcji, skróconych przestojów oraz bardziej kompaktowej konstrukcji maszyn.
Wąska, przyjazna w obsłudze obudowa umożliwia efektywną pod względem miejsca i kosztów instalację oraz uruchomienie
Szybkie usuwanie błędów oraz ponowne uruchomienie aplikacji dzięki diodom diagnostycznym, jak również sterowanym lampkom oraz przyciskowi reset
Bardziej zwarta konstrukcja maszyn oraz szybsze procesy dzięki krótkim czasom odpowiedzi i zmniejszonym odległościom bezpieczeństwa

Za pomocą ReLy można dzięki wysokiej łatwości obsługi zapewnić leprze wykorzystanie, niż w przypadku innych zastosowań.

Wszechstronne zastosowanie, łatwy wybór

Począwszy od łatwej analizy optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa aż po przełączanie z opóźnieniem czasowym: ReLy oferuje do każdego zastosowania odpowiedni wariant, dzięki czemu powstaje możliwość użycia w prawie każdej aplikacji. Dzięki temu użytkownik zapewnia sobie elastyczność zastosowania i może skorzystać ze zwiększającej wydajność produkcji koncepcji bezpieczeństwa firmy SICK.
Czujniki bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju można monitorować w najróżniejszych zastosowaniach z wysokim poziomem bezpieczeństwa
RLY3-LOOP1 zapewnia w połączeniu z Flexi Loop bezpieczne i efektywne kosztowo połączenie szeregowe czujników bezpieczeństwa
Przekaźnik wielofunkcyjny RLY3-MULT1 można skonfigurować za pomocą przełącznika DIP i nadaje się również do komplementarnych czujników bezpieczeństwa

ReLy oferuje przekaźniki bezpieczeństwa odpowiednie do każdego zastosowania.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaModuł analizujący / Rozszerzenie wyjścia do OSSD / moduł analizujący do zastosowań wymagający kategorii zatrzymania 1
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    KategoriaKategoria 4 (ISO 13849-1)
    Poziom zapewnienia bezpieczeństwaPL e (ISO 13849-1)
    Monitorowanie czujników

    Kontrola czasu odchylenia

    Wykrycie zwarcia międzykanałowego i monitorowanie sekwencji

    Nadzorowanie sekwencji

    Standardowy czas odpowiedzi

    10 ms

    12 ms

    79 ms

    Rodzaj konfiguracjiPrzez okablowanie / przez okablowanie / Przełącznik DIP
    Szerokość obudowy18 mm / 28 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania