Bezpieczne połączenie szeregowe
Flexi Loop

Ekonomiczne, bezpieczne połączenie szeregowe z diagnostyką

Twoje korzyści

  • Bezpieczne połączenie szeregowe wyłączników bezpieczeństwa i czujników bezpieczeństwa z wyjściami OSSD zmniejsza nakłady na okablowanie oraz liczbę wejść sterownika bezpieczeństwa, a tym samym zmniejsza koszty.
  • Łatwe doposażenie istniejących maszyn
  • Bardzo łatwe obliczenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa oszczędza czas, ponieważ ciąg Flexi Loop monitoruje każdy czujnik oddzielnie.
  • System jest łatwy w obsłudze dzięki szybkiej i nieskomplikowanej konfiguracji
  • Można go stosować na dużą odległość
  • Szczegółowa diagnostyka – kto przełączył i dlaczego? – minimalizuje czasy przestojów instalacji
  • Bezproblemowa integracja ze sterownikami bezpieczeństwa SICK i komunikacja z nimi
  • Szczegółowe informacje o statusie podzespołów Flexi Loop, osprzętu diagnostycznego i sterownika bezpieczeństwa umożliwiają prostą i szybką diagnostykę

Przegląd

Ekonomiczne, bezpieczne połączenie szeregowe z diagnostyką

Flexi Loop umożliwia bezpieczne połączenie szeregowe maks. 32 czujników bezpieczeństwa przy zachowaniu najwyższego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e. Niezależnie od producenta można przy tym stosować różne wyłączniki bezpieczeństwa i czujniki bezpieczeństwa z wyjściami OSSD. Do każdego czujnika lub wyłącznika dostępne są przy tym szczegółowe informacje diagnostyczne. Zintegrowane sygnały przełączające umożliwiają podłączenie urządzeń ryglujących, przycisków i sygnalizatorów. Wszystkie czujniki są zasilane elektrycznie bezpośrednio przez Flexi Loop. Stosowane są standardowe przewody nieekranowane z wtykami M12. W efekcie Flexi Loop zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Bezpieczne połączenie szeregowe zmniejsza nakłady na okablowanie oraz pozwala oszczędzić na wejściach bezpieczeństwa w szafie sterowniczej. Umożliwia także ciągłą diagnostykę wszystkich drzwi, przycisków zatrzymania awaryjnego i czujników. W połączeniu z Flexi Soft i Flexi Classic cały system bezpieczeństwa zostaje dostosowany do potrzeb klienta, a jego realizacja nie pociąga za sobą dużych kosztów.

Przegląd
  • Bezpieczne połączenie szeregowe 32 czujników na odległość do 100 m na segment z zachowaniem poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e
  • Kompatybilność z czujnikami wszystkich producentów
  • Szczegółowe informacje diagnostyczne
  • Wbudowane standardowe wejścia i wyjścia
  • Wbudowane zasilanie elektryczne czujników
  • Nieekranowany przewód standardowy ze złączami M12
  • Stopnie ochrony IP 65 i IP 67
  • Inteligentny osprzęt do diagnostyki i uruchomienia

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaPL e, SIL3, SILCL3
    Przeznaczone do

    Flexi Classic

    Flexi Soft

    Przyłącze urządzenia bezpieczeństwa

    Do czujnika bezpieczeństwa z dwukanałowymi wyjściami OSSD

    Do dwukanałowego ekwiwalentnego, elektromechanicznego wyłącznika bezpieczeństwa

    Budowa ciągu Flexi Loop

    Modułowa

    1 ... 32 węzłów Flexi-Loop

    0 ... ∞ węzłów osprzętu Flexi-Loop

    1 terminator Flexi-Loop

    Stopień ochronyIP65, IP67
    Temperatura otoczenia pracy–25 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania