Kontakt
Opinia

Akcesoria
Adapter i rozdzielacz

SBO-02G12-SM
6029305
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Dane techniczne
      Rodzina akcesoriówTrójnik
      Typ przyłącza – głowica AGniazdo, M12, 5 pinów, kodowanie A
      Typ przyłącza – głowica BGniazdo, M12, 5 pinów, kodowanie A
      Typ przyłącza – głowica CWtyk, M12, 5 pinów, kodowanie A
      Materiał obudowyTPU
      Materiał, złącze wtykowe – głowica ATPU
      Materiał, złącze wtykowe – głowica BTPU
      Materiał, złącze wtykowe – głowica CTPU
      Kolor obudowyKolor niebieski
      Materiał, nakrętka radełkowaMosiądz, niklowany
      Osłona głowicyNieekranowany
      Napięcie znamionowe≤ 60 V DC
      Obciążalność prądowa4 A
      WskazówkaWtyk M12, 5 pinów, prosty, z kodowaniem A na 2 x gniazdo M12, 5 pinów, proste, z kodowaniem A
      Temperatura robocza–30 °C ... +90 °C
      Stopień ochronyIP67 1)
      Temperatura robocza
      Głowica–30 °C ... +90 °C
      • 1) Tylko w stanie przykręconym z odpowiednim elementem współpracującym.

    Rysunki techniczne

    SBO-02G12-SM
    Rysunek wymiarowy
    SBO-02G12-SM
    Typ przyłącza
    SBO-02G12-SM
    Anschlussschema
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP