Kontakt
Opinia

Akcesoria
Adapter i rozdzielacz

SBO-02C08-KBD
6033794
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Rodzina akcesoriówRozdzielacz typu Y
      Typ przyłącza – głowica AGniazdo, M8, 4 piny
      Typ przyłącza – głowica BWtyk, M8, 3 piny
      Typ przyłącza – głowica CWtyk, M8, 3 piny
      Typ sygnałuPrzewód czujnika/elementu wykonawczego
      Przewód podłączeniowy0,04 m
      Przekrój poprzeczny przewodu0,14 mm²
      Materiał obudowyTPU
      Kolor obudowyCzarny
      Materiał, nakrętka radełkowaCuZn, niklowany
      Osłona głowicyNieekranowany
      Napięcie znamionowe≤ 36 V DC, ≤ 300 V DC
      Obciążalność prądowa≤ 4 A
      WskazówkaGniazdo M8, 4-pinowe, proste – 2 x wtyk M8, 3-pinowy, prosty
      Temperatura robocza–30 °C ... +90 °C
      Stopień ochronyIP67
      Temperatura robocza
      Głowica–30 °C ... +90 °C
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279201
      ECl@ss 5.1.427279201
      ECl@ss 6.027279201
      ECl@ss 6.227279201
      ECl@ss 7.027279201
      ECl@ss 8.027279201
      ECl@ss 8.127279201
      ECl@ss 9.027440108
      ECl@ss 10.027440108
      ECl@ss 11.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032

    Rysunki techniczne

    SBO-02C08-KBD
    Anschlussschema
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP