Codzienna praca w utrzymaniu ruchu maszyn wymaga szybkich reakcji na usterkę, tak by zminimalizować czas przestojów. Innowacyjne rozwiązanie od SICK, jakim jest Asystent Rozszerzonej Rzeczywistości nazywany w skrócie SARA, pozwala na szybką i łatwą diagnostykę z poziomu smartfonu bądź tabletu.
SARA - rozszerzona rzeczywistość w Automatyce
2023-01-05
SICK Augmented Reality Assistant (SARA) – to narzędzie, które zbiera dane z czujników, robotów i łączy je z obrazem rzeczywistego otoczenia (live view) na smartfonie lub tablecie. Po skonfigurowaniu, SARA działa z każdym urządzeniem mobilnym opartym na systemie Android lub iOS. Aplikacja łączy się bezprzewodowo z urządzeniem nadrzędnym, do którego spływają informacje z zainstalowanych czujników, robotów i szybko wskazuje drogę do usterki w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną (AR).
Dzięki graficznej projekcji na rzeczywistym obrazie z kamery urządzenia mobilnego, technicy UR mogą zobaczyć dane urządzenia z perspektywy czujnika: Wykryte ciało obce, np. wykryte przez skaner bezpieczeństwa (czujnik 2D LiDAR), staje się widoczne w obrazie czasu rzeczywistego na wyświetlaczu smartfona lub tabletu, dzięki temu może być łatwo zlokalizowane i usunięte w rzeczywistości. Wizualizacja może również dotyczyć bezpośrednich danych pomiarowych, rejestrowanych przez czujniki pomiarowe, dzięki czemu bezpośrednio na miejscu montażu możemy sprawdzić poprawność ich działania.
Ponadto na wirtualnym obrazie można zwizualizować ważne dane środowiskowe, takie jak ciśnienie, temperatura czy stopień zanieczyszczenia, co pomaga również w konserwacji maszyn i systemów. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma oszczędza czas, pieniądze oraz nerwy odpowiedzialnego personelu technicznego. SARA współpracuje z wieloma czujnikami SICK i jest zaprojektowana do współpracy z każdym dostawcą danych, niezależnie od technologii i producenta.
Co daje SARA:
- Wzrost wskaźnika OEE fabryki. Wizualizacja danych z urządzeń bezpośrednio na stanowisku jest kluczowa do szybkiego reagowania na wyzwania związane z utrzymaniem płynności produkcji w fabryce. Oprogramowanie SARA na telefonie lub tablecie pozwala wyświetlić dane procesowe bezpośrednio przy urządzeniu, z którego te dane pochodzą. Informacja ta jest niezbędna do szybkiej weryfikacji poprawności działania urządzenia i usunięcia ewentualnej awarii. Szybsza reakcja, skutkuje krótszym czasem przestoju maszyny, a co za tym idzie, uzyskujemy poprawę wskaźnika OEE fabryki.
- SARA (SICK Augmented Reality Assistant) obsługuje parametryzację oraz bezpośrednią wizualizację. Czas i miejsce naruszeń pola są następnie dokumentowane podczas pracy, co pozwala na precyzyjną analizę przyczyn awarii. SARA może również wyświetlać dowolne inne dane, takie jak identyfikator urządzenia, temperatura, godziny pracy, stan naładowania akumulatora pojazdu czy stopień zanieczyszczenia czujników, co dopełnia proces diagnozy.