Safety Designer
Kopiuj link
  • Korzyści dla użytkownika
    • To samo oprogramowanie do wszystkich zastosowań: oszczędza czas opracowania całego rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa
    • Przestrzeganie uznanych na świecie norm bezpieczeństwa umożliwia łatwe zaimplementowanie i zastosowanie funkcji bezpieczeństwa
    • Certyfikowane bloki funkcyjne pozwalają na indywidualną, łatwą i zgodną z normami realizację
    • Niezawodna dokumentacja: wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do szczegółowego raportu projektu
    • Prosta i kompleksowa koncepcja diagnostyki umożliwia ograniczenie niezaplanowanych czasów przestojów w pracy maszyn.
    W skrócie
    • Zorientowany na procesy interfejs użytkownika
    • Certyfikowane bloki funkcyjne
    • Weryfikacja i dokumentacja całego rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa
    • Prosta i kompleksowa koncepcja diagnostyki
    • Przestrzeganie uznanych na świecie norm bezpieczeństwa
    • Cechy produktu
      Kategoria oprogramowaniaProgram konfiguracyjny
      Typ oprogramowaniaSafety Designer
      Wersja1.13.1
      Service Pack / Build22R1 SP1
      Językniemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, czeski, polski, chiński, japoński
      Obsługiwane rodziny produktównanoScan3, microScan3, outdoorScan3, scanGrid2, Flexi Compact, Safe EFI-pro System, AFS/AFM60S Pro, Flexi Soft
      Obsługiwane grupy produktówLaserowy skaner bezpieczeństwa, niezawodne skanery wielowiązkowe, Sterowniki bezpieczeństwa, Enkodery bezpieczeństwa
      Obsługiwane segmenty produktówLaserowy skaner bezpieczeństwa, niezawodne skanery wielowiązkowe, Sterowniki bezpieczeństwa, Enkoder
    • Wymagania systemowe
      System operacyjnyWindows 10, wersja 1809 lub nowsza
      Wymagane miejsce do zapisu2 GB
      EkranXVGA High Color
      ProcesorStandard PC
      Częstotliwość i pamięć robocza2 GHz, min. 2 GB RAM (32-bitowy) lub min. 4 GB RAM (64-bitowy)
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko