Zwiększ wydajność produkcji –
Creating Safe Productivity. Now.
Wysoka wydajność produkcji Państwa maszyn oraz całych instalacji, jak również wysoki stopień elastyczności oraz automatyzacji to zalety decydujące w warunkach konkurencji w erze cyfrowej. Możemy być Państwa partnerem w zakresie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem, dzięki którym procesy będą przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.
Korzystamy przy tym z szerokiego zasobu czujników, sterowników i usług, a także oferujemy wsparcie na miejscu dzięki największej na świecie sieci ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Oferujemy również bezkonkurencyjną wartość dodaną w rozwiązywaniu wyzwań w zakresie bezpieczeństwa poprzez konsekwentne uzupełnianie naszej oferty produktów związanych z bezpieczeństwem o zwykłe (nie bezpieczne) komponenty automatyki.
Począwszy od naszych najlepszych w swojej klasie produktów i systemów bezpieczeństwa aż po kompletne projekty od jednego dostawcy – wspieramy Państwa na drodze do bezpiecznej wydajności!
Odkryj obszary zastosowań SICK Safety
Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem
Szukasz bezpiecznego i inteligentnego, całościowego rozwiązania, dostosowanego do stojących przed Tobą wyzwań? Oferujemy kompleksowy program. Zwiększ wydajność produkcji dzięki bezpieczeństwu maszyn: począwszy od indywidualnego doradztwa, poprzez planowanie i wykonawstwo aż po odbiór – zajmujemy się w Twoim imieniu całym projektem.
Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem od jednego dostawcy
Bezpieczne roboty
Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia, że roboty zrobią decydujący krok naprzód w zakresie wydajności produkcji. Wspieramy Państwa aplikacje robotów w zakresie odpowiedniej interakcji człowieka z robotem. Dzięki naszej ścisłej współpracy z różnymi producentami robotów, mamy również doskonałe, ekonomiczne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa dla Państwa systemu.
Bezpieczne roboty: swobodny dostęp oraz elastyczna integracja
Bezpieczne platformy mobilne
Otoczenie produkcyjne i logistyczne zdominowały aktualnie platformy mobilne. Wymagana jest przy tym większa elastyczność i większa wydajność. Jeśli chcą Państwo również w przyszłości odpowiednio kształtować procesy w swoich zakładach, dzięki nam będzie to bezpieczne. Dzięki naszym modułowym, skalowalnym rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem zapewniamy płynność procesów – w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Outdoor Safety
Wysoka wydajność produkcji to najważniejsze oczekiwanie naszych klientów nie tylko w obszarze wewnętrznym, ale również w obszarze zewnętrznym. Zastosowania automatyzacji zewnętrznej są liczne i sięgają od monitorowania obszarów zagrożenia w „środowisku zewnętrznym” aż po ciągłą logistykę procesów wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Outdoor Safety: przekraczanie granic
Przekonaj się o innowacyjnych technologiach
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania dotyczące bezpieczeństwa! Seria filmów „#40SecondsOfSafety” w zaledwie 40 sekund odpowiada na często zadawane pytania dotyczące rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa firmy SICK!