safeHDDM®: innowacyjna technologia skanowania

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Niezawodna dokładność laserowych
skanerów bezpieczeństwa dzięki technologii safeHDDM®

Laserowe skanery bezpieczeństwa microScan3, nanoScan3 oraz outdoorScan3 firmy SICK oferują dzięki innowacyjnej technologii skanowania safeHDDM® decydujące zalety w odniesieniu do dostępności eksploatacyjnej oraz
wydajności instalacji.

safeHDDM® bazuje na wielokrotnie sprawdzonej metodzie HDDM (HDDM = high definition distance measurement) i ustanawia nowy standard w zakresie analizy pomiaru czasu przelotu wiązki światła. Opatentowana przez firmę SICK metoda za pomocą filtrowania oraz analizy wielu pojedynczych impulsów dostarcza laserowemu skanerowi bezpieczeństwa jedyny w swoim rodzaju wynik pomiaru. safeHDDM® zapewnia w ten sposób wysoką odporność na zanieczyszczenia, pył i światło zewnętrzne. Najważniejsze: technologia safeHDDM® pozostaje przy tym niezawodna. Skaner laserowy wykrywa niezawodnie nawet obiekty o poziomie emisji jedynie 1,8%, np. czarne spodnie.

I nie tylko to: outdoor safeHDDM® stanowi rozwinięcie technologii skanowania do zastosowań w obszarach zewnętrznych. Dzięki temu outdoorScan3 to pierwszy laserowy skaner bezpieczeństwa z certyfikatem do zastosowania na zewnątrz.

safeHDDM®: bezpieczny w użyciu, trwały w codziennym użytkowaniu, precyzyjny w zastosowaniu.

Tak to działa

Safe distance measurement with safeHDDM®

Niezawodny pomiar odległości zgodnie z zasadą
pomiaru czasu przelotu wiązki światła

W przypadku pomiaru czasu przelotu wiązki świetlnej czujnik emituje wiązkę impulsową, która jest odbijana przez wykrywany obiekt. Czas przelotu, jakiego potrzebuje wiązka świetlna na przebycie tego odcinka, jest analizowany i na tej podstawie jest obliczana odległość od obiektu. Skanery microScan3, nadajnik oraz outdoorScan3 wykonują cykl skanowania zazwyczaj w ciągu 40 milisekund. Na każdy cykl skanowania filtrowanych jest tysiące pojedynczych impulsów. Z tych tysięcy pojedynczych impulsów laserowe skanery bezpieczeństwa obliczają następnie nawet 2750 niezawodnych wartości pomiarowych.

Warto przekonać się samemu

Wideo: Co to jest safeHDDM® i jak działa?

Wideo: Na ile niezawodny staje się dzięki safeHDDM® laserowy skaner bezpieczeństwa, na przykład skaner nanoScan3?

Korzyści dla użytkownika

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Niezawodny

Dzięki opatentowanym technologiom SICK skanowania safeHDDM® umożliwia niezawodną eksploatację posiadanych aplikacji przy równocześnie niewielkich wymiarach konstrukcji oraz dużym zasięgu.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Wytrzymały

Laserowe skanery bezpieczeństwa są niewrażliwe na zanieczyszczenia, pył oraz światło zewnętrzne i zapewniają w ten sposób wysoką dostępność eksploatacyjną. Dzięki temu można uniknąć przestojów maszyn.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Precyzyjny

Również w niekorzystnych warunkach pogodowych w obszarze zewnętrznym technologia skanowania outdoor safeHDDM® zapewnia wysoką dostępność eksploatacyjną dzięki przemyślanym filtrom oraz algorytmom.

W jaki sposób nasi klienci czerpią korzyści z safeHDDM®

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

Bezpieczeństwo bez ogrodzenia ochronnego

Przy użyciu laserowych skanerów bezpieczeństwa z rodziny produktów microScan3, jak również sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft można zapewnić niezawodną eksploatację robota przy wtryskarce. Dzięki technologii skanowania safeHDDM® zdolność detekcji oraz niezawodne funkcje ochronne nie są ograniczane ani przez cząsteczki pyłu w otoczeniu, ani też przez powstawanie osadów na optycznej powierzchni granicznej czujników.

Dowiedz się więcej

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Odporny na warunki pogodowe robot koszący

Skaner outdoorScan3 działa niezawodnie i bezpiecznie nawet w trudnych warunkach pogodowych. Chroniona patentem i wysoce precyzyjna technologia skanowania outdoor safeHDDM® odróżnia rzeczywiste zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócenia z otoczenia.

Dowiedz się więcej

Przegląd: Laserowe skanery bezpieczeństwa SICK z safeHDDM®

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

Laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 umożliwia zabezpieczanie bardzo różnych aplikacji: od stacjonarnych aż po mobilne, od prostych po złożone. Innowacyjna technologia skanowania safeHDDM® zapewnia skanerowi microScan3 nadzwyczajną odporność, również w przypadku pyłu i światła zewnętrznego, a także dostarcza bardzo precyzyjnych danych pomiarowych. Dzięki temu można zwiększyć wydajność produkcji oraz dostępność eksploatacyjną maszyn.

Szczegółowe informacje na temat produktu

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

Skaner nanoScan3 to najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa firmy SICK. Nadaje się on doskonale do zabezpieczania platform mobilnych. Równocześnie dostarcza precyzyjne dane pomiarowe do celów nawigacji. Dzięki swej wielkości konstrukcyjnej nadaje się świetnie również do zabezpieczania maszyn w przypadku ograniczonych warunków miejsca. Podobnie jak microScan3, również ten skaner jest wyposażony w technologię skanowania safeHDDM® wraz ze wszystkimi jej zaletami.

Szczegółowe informacje na temat produktu

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

Skaner outdoorScan3 nadaje się doskonale do zabezpieczania stacjonarnych oraz mobilnych aplikacji zewnętrznych. Przy użyciu specjalnych algorytmów do obszarów zewnętrznych firma SICK stworzyła dla laserowego skanera bezpieczeństwa opatentowaną technologię safeHDDM®. outdoorScan3 skupia zatem w sobie po raz pierwszy wszystkie zalety bezdotykowego zabezpieczania obszarów zewnętrznych przy użyciu laserowych skanerów bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat produktu