Bezpieczne ruchy to podstawa maksymalnej dostępności eksploatacyjnej maszyny
Safe Motion oznacza bezpieczne kontrolowanie i sterowanie ruchami maszyny. Pozwala skrócić czas przestojów i zoptymalizować czas konfigurowania maszyny.
Dynamiczne bezpieczeństwo umożliwia wysoką produktywność i wydajną produkcję. Funkcje bezpieczeństwa Safe Motion służą do automatycznego dostosowania ruchu maszyny do zmieniających się pól ochronnych. Lepsza obsługa i najlepszy możliwy dostęp do procesu w przypadku stacjonarnych instalacji to w tym kontekście szczególnie doceniane zalety. Dotyczy to także uelastycznienia procesu projektowania maszyn poprzez wyeliminowanie osłon w zastosowaniach mobilnych.
Odkryj obszary zastosowań rozwiązania Safe Motion!
Bezpieczne ruchy w aplikacjach mobilnych
Maksymalna mobilność jest warunkiem efektywnego i elastycznego zastosowania systemów transportu samojezdnego (AGV). Safe Motion, dzięki dostosowaniu prędkości do sytuacji, umożliwia tym systemom pozostanie w ruchu zamiast stania w miejscu. Optymalne zaprojektowanie ruchu jezdnego prowadzi nie tylko do zwiększenia produktywności, a tym samym do idealnego wykorzystania floty systemu transportu samojezdnego, lecz także do zapewnienia jej bezpiecznej eksploatacji – bez konieczności stosowania osłon.
Bezpieczne monitorowanie napędu w celu zwiększenia wydajności systemu transportu samojezdnego
Aby zapewnić mobilność systemu transportu samojezdnego, rozwiązania Safe Motion firmy SICK kontrolują kierunek ruchu i prędkość. Pola ochronne dopasowują się do sytuacji tak, że system transportu samojezdnego zatrzymuje się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
Rozwiązania w zakresie bezpiecznego monitorowania systemów transportu samojezdnego (AGV)
Monitorowanie ruchu za pomocą systemów sprzężenia zwrotnego HIPERFACE®
Systemy sprzężenia zwrotnego z interfejsem HIPERFACE® służą do szybkiego i precyzyjnego przesyłania sygnałów z silnika do serworegulatora. W połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa określają one kierunek jazdy i prędkość, a tym samym aktywnie przyczyniają się do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.
Przegląd rozwiązań w zakresie monitorowania ruchu poprzez HIPERFACE®
Zoptymalizowane procedury konfiguracji i konserwacji w aplikacjach stacjonarnych
Safe Motion firmy SICK stale i niezawodnie monitoruje parametry maszyny, takie jak prędkość i pozycja silników, zamieniając tym samym niebezpieczne ruchy maszyny na bezpieczne. Niezawodnie monitorowane osie i bezpieczne tryby pracy umożliwiają niezbędne ingerencje, takie jak zmiana przedmiotów obrabianych czy ustawienie maszyny nawet w trakcie procesu. Zapewnia to wysoką dostępność eksploatacyjną i dużą wydajność procesów, a jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa operatora. Jeśli np. z powodu usterki konieczne jest zatrzymanie maszyny, funkcje Safe Motion umożliwiają ponowne uruchomienie procesu bez opóźnienia.
Zoptymalizowane sekwencje ruchów obrabiarek
Częsta wymiana przedmiotów obrabianych w obrabiarkach może być przeprowadzona szybko i sprawnie za pomocą funkcji Safe Motion. Przedmiot obrabiany można wymienić bez konieczności całkowitego wyłączania maszyny. Następnie proces produkcyjny jest natychmiast wznawiany.
Rozwiązania w zakresie bezpiecznego monitorowania obrabiarek
Efektywne konfigurowanie walców przekrawających
Chroń swoich pracowników i korzystaj jednocześnie z ekonomicznych procesów! Funkcje Safe Motion zapewniają najkrótsze czasy konfiguracji nawet największych walców przekrawających dzięki niezawodnej i bezpiecznej kontroli obracających się walców.
Przegląd rozwiązań do efektywnego konfigurowania walców przekrawających
Odpowiednia koncepcja bezpieczeństwa dla każdego systemu napędowego
Różne wymagania wymagają różnych rozwiązań. W zależności od architektury automatyki wymagana jest zewnętrzna albo zintegrowana koncepcja bezpieczeństwa. Skorzystaj z obszernego know-how ekspertów ds. bezpieczeństwa firmy SICK podczas tworzenia indywidualnych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy chodzi o realizację prostych czy skomplikowanych koncepcji bezpieczeństwa – SICK jest dla Ciebie właściwym partnerem.
Przykładowa prezentacja systemu napędowego i architektury bezpieczeństwa aplikacji stacjonarnej z funkcjami bezpieczeństwa napędu, takimi jak bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS) i bezpieczny kierunek ruchu (SDI).
Safe Motion Tasks
W aplikacjach Safe Motion istnieją różne zadania, które są wykonywane przez różne komponenty. Firma SICK oferuje odpowiednie produkty do tych zadań. W połączeniu z powiązanymi usługami, oferta ta nie pozostawia wiele do życzenia.
- Pomiar: enkodery bezpieczeństwa i niezawodne układy sprzężenia zwrotnego do wykrywania pozycji, kąta i prędkości
- Kontrola: moduły kontroli ruchu do bezpiecznego kontrolowania ruchów maszyn i realizacji funkcji bezpieczeństwa napędów
- Sterowanie: sterownik bezpieczeństwa interpretuje sygnały wejściowe używanych czujników i w razie potrzeby steruje odpowiednimi funkcjami bezpieczeństwa.
Rozwiązanie Safe Motion od jednej firmy
Istnieje kilka sposobów spełnienia Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie bezpiecznego ruchu.
Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa doradzą Ci w tym zakresie. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z zalet gotowych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem: gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem firmy SICK.
Oprócz indywidualnego i dostosowanego do potrzeb klienta doradztwa możesz również stworzyć swoje własne rozwiązanie. Wybierz poszczególne komponenty z naszej szerokiej oferty zabezpieczeń, których funkcje są maksymalnie do siebie dopasowane. SICK oferuje także wstępnie zmontowane systemy bezpieczeństwa do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.