Bezpieczne systemy radarowe do monitorowania stref zagrożenia w trudnych warunkach otoczenia
safeRS/safeRS3
Produkcja bez przerw: wysoka odporność czujnika radarowego safeRS na brud, pył, wióry drzewne, cząstki plastiku i iskry, a także jego odporność na światło zewnętrzne, umożliwia niezawodne działanie czujnika nawet w bardzo trudnych warunkach otoczenia. Dzięki safeRS czynniki zewnętrzne nie zakłócają już więcej procesu produkcji i nie przerywają go. Oznacza to, że efektywność czujnika pozostaje na stałym poziomie.
Chcesz obejrzeć film później, ale już teraz jesteś ciekawy jego treści? Oto krótki przegląd:
Od najmniejszych zakłóceń, na przykład ze względu na wióry...
aż po zakłócenia powodowane przez duże obiekty – safeRS redukuje fałszywe wyłączanie maszyn do minimum.