Wysoka wydajność produkcji dzięki Flexi Soft Drive Monitor
Stwarzające zagrożenie ruchy systemów transportu samojezdnego wymagają niezawodnego monitorowania. Zadanie to wykonuje moduł Motion Control systemu Flexi Soft Drive Monitor.
Chcesz niezawodnie mierzyć ruchy systemów transportu samojezdnego? Enkodery bezpieczeństwa dostarczają w tym celu wszystkie istotne informacje, takie jak dane dotyczące prędkości oraz kąta skrętu.
Flexi Soft zwiększa dostępność eksploatacyjną posiadanej maszyny
Sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft oraz Flexi Soft Drive Monitor przetwarzają wszystkie odebrane dane, dotyczące ruchu maszyny. Bezpieczne ruchy są wykonywane i monitorowane.
Safe Motion zawiera funkcje bezpiecznego monitorowania oraz sterowania ruchami maszyn. Wraz z różnymi produktami bezpieczeństwa rozwiązanie Safe Motion spełnia wiele zadań: od monitorowania zatrzymania, poprzez prędkość, aż po monitorowanie pozycji. Zapewnia to ciągłość procesów. Safe Motion łączy odpowiednie urządzenia, logikę oraz funkcje w aplikacji użytkownika. Dzięki temu można uniknąć przestojów maszyn oraz zredukować czasy konfigurowania maszyny.
Precyzyjne rejestrowanie: Safe Motion Measure
Safe Motion Measure oferuje enkodery bezpieczeństwa oraz bezpieczne systemy sprzężenia zwrotnego firmy SICK. Rejestrują one pozycję, kąt oraz prędkość pojazdu transportowego bez kierowcy i przekazują odpowiednie dane do sterownika bezpieczeństwa.
Monitorowanie w sposób ciągły: Safe Motion Monitoring
Dzięki modułom Motion Control można za pomocą Safe Motion Monitoring monitorować w sposób ciągły ruchy maszyn. Ich podstawowym zadaniem jest ukierunkowane inicjowanie funkcji bezpieczeństwa napędów oraz wykonywanie ich.
Sterowniki bezpieczeństwa wykonują funkcje bezpieczeństwa w odniesieniu do napędów. Sterowniki bezpieczeństwa oceniają otrzymane dane i reagują w przypadku zagrożenia.
Niezawodne monitorowanie do aplikacji mobilnych i stacjonarnych
Różne wymagania wymagają różnych rozwiązań. Nie ma znaczenia, czy chodzi o realizację prostych czy złożonych koncepcji bezpieczeństwa: Safe Motion Monitoring and Control firmy SICK umożliwia to w intuicyjny i prosty sposób. Dzięki Safe Motion Monitoring and Control można znacznie zwiększyć dostępność eksploatacyjną posiadanej maszyny. Oznacza to również ograniczenie kosztów, ponieważ nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń ochronnych.
W przypadku aplikacji mobilnych konieczne jest monitorowanie kąta skrętu oraz prędkości. 11 różnych funkcji bezpieczeństwa napędów zapewnia przy tym elastyczność w trakcie projektowania maszyn. Za pomocą dynamicznego dostosowania pola ochronnego Safe Motion dopasowuje ruchy maszyn do zmieniających się pól ochronnych. Oznacza to, że system transportu samojezdnego zatrzymuje się tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.
W przypadku zastosowań stacjonarnych zakres funkcji Safe Motion Monitoring and Control wystarcza od prostego monitorowania zatrzymania aż po monitorowanie złożonych funkcji bezpieczeństwa napędów. W ten sposób można bardzo dobrze sterować napędami, znacznie skrócić przestoje oraz zapewnić elastyczność procesów.
Safe Motion firmy SICK stale i w sposób ciągły monitoruje parametry maszyny, zamieniając tym samym niebezpieczne ruchy maszyny na bezpieczne. Oprócz bezpieczeństwa w centrum uwagi znajduje się jednakże również czynnik ekonomiczny. Dzięki Safe Motion firma SICK oferuje funkcje, które ograniczają przestoje i podnoszą wydajność maszyn. Ponadto zaś intuicyjne oprogramowanie ułatwia konfigurację aplikacji użytkownika.
Ekonomiczne połączenie Paleta produktów Safe Motion obejmuje wiele dobrze dostosowanych do siebie urządzeń i zawiera liczne funkcje bezpieczeństwa. Ponadto czujniki można szybko zintegrować z konstrukcją maszyn i rozpocząć pracę. Safe Motion oznacza ciągłość procesów oraz krótkie przestoje maszyn.Szybka praca
Za pomocą bezlicencyjnego oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer lub Safety Designer można skonfigurować posiadane produkty Safe Motion. W celu zapewnienia łatwej integracji funkcji bezpieczeństwa maszyn posiadające przejrzystą strukturę, intuicyjne programy oferują skonfigurowane wstępnie bloki funkcyjne.
Zwiększa wydajność maszyn dzięki monitorowaniu napędów
Kiedy jest dokładnie znany kierunek jazdy, prędkość oraz pozycja części maszyny, można znacznie zoptymalizować procesy. W ten sposób można dostosować do siebie oraz zsynchronizować procesy robocze. Dzięki temu można oszczędzić czas i koszty oraz znacznie zwiększyć dostępność eksploatacyjną maszyny. Za pomocą produktów SICK można ponadto bezpiecznie realizować aplikacje do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa e.
Skraca czasy konfiguracji oraz konserwacji
Proces konfiguracji oraz konserwacji można bardzo skrócić dzięki bezpiecznemu monitorowaniu poruszających się małych i dużych części maszyn. Za pomocą funkcji Safe Motion bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS) możliwe jest wykonywanie pracy w obszarze zagrożenia. W ten sposób można chronić pracowników i czerpać korzyści z wyższej wydajności maszyn.
Wysoka dostępność eksploatacyjna dzięki wydajnym procesom
Dzięki rozszerzonym funkcjom bezpieczeństwa napędów, takim jak bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS) lub też bezpiecznie ograniczona pozycja (SLP) można zoptymalizować ruchy maszyn. Interakcja między człowiekiem a maszyną jest przy tym możliwa również bez wyłączania maszyny.