Systemy wykrywania obiektów

W pomieszczeniach czy na otwartej przestrzeni: różne zadania rozwiązane w prosty sposób
Systemy wykrywania obiektów rozpoznają obiekty niezależnie od ich wielkości czy położenia, wewnątrz pomieszczeń i na otwartej przestrzeni. Znajdują zastosowanie w wewnętrznych systemach logistycznych w przedsiębiorstwach, gdzie zapewniają większą przepustowość systemów przenośnikowych. Systemy dbają o zapobieganie kolizjom w strefie zewnętrznej. Ponadto zapewniają i zwiększają dostępność eksploatacyjną sprzętu w stalowniach, portach lub w innych branżach przemysłu. Nieważne, gdzie są stosowane: niezawodność systemu oznacza niezakłócony przebieg procesów.
Filtruj według:
Wyniki
Wysoka niezawodność systemu do monitorowania obszaru nawet w trudnych warunkach otoczenia
- Bezkontaktowa detekcja za pomocą technologii LiDAR niezależnej od warunków atmosferycznych
- Zakresy detekcji ustawiane w zależności od zastosowania
- Automatyczne cykle autotestów
- Konfiguracja sterownika dostosowana do potrzeb
- Łatwa implementacja nowych funkcji
- Opcjonalne bramy do zdalnej diagnostyki lub analizy danych
Wysoka niezawodność detekcji w sytuacjach zagrożenia na zewnątrz budynku
- Pomiar bezkontaktowy przy użyciu technologii radarowej
- Możliwość rozbudowy do maks. dwóch czujników radarowych
- Analiza i alarmowanie przez system TDC-E200 (Telematic Data Collector)
- Parametryzacja wg potrzeb danej aplikacji
- Interfejs telefonii komórkowej i opcjonalny zestaw solarny
- Internetowy interfejs użytkownika