Systemy wykrywania obiektów
AOS Radar

Wysoka niezawodność detekcji w sytuacjach zagrożenia na zewnątrz budynku

Twoje korzyści

  • Wysoka niezawodność wykrywania i wydajność niezależnie od warunków pogodowych
  • Indywidualne wykrywanie obiektów o dużym potencjale kolizyjnym
  • Swoboda wyboru miejsca instalacji
  • Łatwa rozbudowa systemu
  • Wszystkie popularne interfejsy do podłączenia do systemu klienta
  • Niezależna praca i szybkie alarmowanie bez połączenia kablowego z systemem klienta
  • Dostęp na całym świecie za pomocą przeglądarki internetowej i danych użytkownika

Przegląd

Wysoka niezawodność detekcji w sytuacjach zagrożenia na zewnątrz budynku

System wykrywania obiektów AOS Radar (Advanced Object Detection System) umożliwia wczesne wykrywanie sytuacji niebezpiecznych o dużym ryzyku kolizji. Dane zarejestrowane przez czujnik radarowy są wielokrotnie analizowane w celu jednoznacznego zweryfikowania obiektów i wykluczenia błędnych detekcji. System cechuje się dużą niezawodnością wykrywania nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. W ten sposób to rozwiązanie systemowe pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec wypadkom. Zintegrowany system bramy TDC-E200 jest odpowiedzialny za analizę i alarmowanie. Oprócz wszystkich popularnych interfejsów przemysłowych jest dodatkowo wyposażony w interfejs telefonii komórkowej. W połączeniu z opcjonalną rozbudową solarną urządzenie AOS Radar może pracować całkowicie niezależnie.

Przegląd
  • Pomiar bezkontaktowy przy użyciu technologii radarowej
  • Możliwość rozbudowy do maks. dwóch czujników radarowych
  • Analiza i alarmowanie przez system TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Parametryzacja wg potrzeb danej aplikacji
  • Interfejs telefonii komórkowej i opcjonalny zestaw solarny
  • Internetowy interfejs użytkownika

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Napięcie zasilające24 V (9,5 V ... 36 V)
    Temperatura otoczenia podczas pracy–20 °C ... +65 °C 1)
    Prędkość jazdy10 km/h ... 140 km/h
    • 1) RMS320 (czujnik powinien być chroniony przed bezpośrednim nasłonecznieniem za pomocą daszku w celu uniknięcia przegrzania).
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania