Systemy wykrywania obiektów
AOS LiDAR

Wysoka niezawodność systemu do monitorowania obszaru nawet w trudnych warunkach otoczenia

Twoje korzyści

  • Niezawodna detekcja w każdych warunkach otoczenia – także przy dużych odległościach
  • Unikanie przestojów i kosztów spowodowanych wypadkami lub wandalizmem
  • Duża różnorodność zastosowań dzięki dokładnie ustawianym polom detekcji
  • Redukcja liczby fałszywych alarmów poprzez zdefiniowanie wyprowadzania alarmu dla odpowiednich obiektów
  • Łatwa integracja i podłączenie do sterownika maszyny
  • Automatyczne monitorowanie czujników i przewodów podłączeniowych
  • Wysoki stopień pokrycia diagnostycznego umożliwia uzyskanie indywidualnych pozwoleń na eksploatację maszyn
  • Elastyczna rozbudowa dzięki modułowej budowie systemu
  • Funkcja sterowania dla urządzeń peryferyjnych, również dla sygnałów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa

Przegląd

Wysoka niezawodność systemu do monitorowania obszaru nawet w trudnych warunkach otoczenia

System detekcji obiektów AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) służy do unikania przestojów i kosztów spowodowanych przez wypadki i wandalizm. To rozwiązanie systemowe oferuje wartość dodaną wszędzie tam, gdzie nie wystarczy monitorowanie za pomocą pojedynczego czujnika i gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność. Podstawę stanowi tutaj sterownik bezpieczeństwa, który oprócz zdolności detekcji czujników cyklicznie sprawdza także ich reakcję na polecenia wejściowe i prawidłowe przełączanie sygnałów wyjściowych. Dzięki wstępnie skonfigurowanym czujnikom i precyzyjnie ustawianym polom detekcji, AOS LiDAR można szybko i łatwo zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

Przegląd
  • Bezkontaktowa detekcja za pomocą technologii LiDAR niezależnej od warunków atmosferycznych
  • Zakresy detekcji ustawiane w zależności od zastosowania
  • Automatyczne cykle autotestów
  • Konfiguracja sterownika dostosowana do potrzeb
  • Łatwa implementacja nowych funkcji
  • Opcjonalne bramy do zdalnej diagnostyki lub analizy danych

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Napięcie zasilające24 V DC
    Temperatura otoczenia podczas pracy

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Odporność na światło zewnętrzne40.000 lx / 70.000 lx
    Zasięg przy 10% remisji18 m / 40 m
    • 1) Czujnik.
    • 2) Sterowanie.
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania