Systemy wspomagania kierowcy
RAS Prime

Asystent bezkolizyjnego przeładunku kontenerów

Twoje korzyści

  • Zmniejszenie kosztów napraw i części zamiennych dzięki unikaniu kolizji i wypadków
  • Zredukowanie przestojów maszyn umożliwia bezawaryjny przeładunek kontenerów
  • Wydłuża cykl życia maszyn poprzez zapobieganie kolizjom
  • Łatwa instalacja i obsługa dzięki wbudowanemu kreatorowi instalacji
  • Autodiagnostyka i raporty umożliwiają łatwą konserwację systemu

Przegląd

Asystent bezkolizyjnego przeładunku kontenerów

System wspomagania kierowcy RAS Prime (Reachstacker Assistance System) został skonstruowany z myślą o ekonomicznym doposażeniu pojazdów do stertowania kontenerów (reachstacker) i urządzeń do układania pustych kontenerów w stos. Ostrzega przed kolizjami z innymi pojazdami oraz infrastrukturą portową i wspomaga kierowcę w krytycznych sytuacjach podczas jazdy, np. w trakcie zbliżania się do kontenera, filarów i dźwigów. Przeszkody znajdujące się w zdefiniowanym obszarze zagrożenia są wyświetlane na ekranie, zaś kierowca jest z góry ostrzegany. Umożliwia to dokładniejsze zachowanie odległości bezpieczeństwa. W przypadku bezpośredniego zagrożenia alarm zwraca uwagę kierowcy na zagrożenie i kierowca może zatrzymać pojazd.

Przegląd
  • Monitorowanie całego otoczenia wokół pojazdu w celu ostrzegania przed kolizją
  • Dwustopniowy system ostrzegania: najpierw ostrzeżenie kierowcy przed kolizją, w drugim etapie spowodowanie działania
  • Przeszkody są wyświetlane na ekranie dotykowym
  • Możliwość ustawiania odległości bezpieczeństwa
  • Eliminacja fałszywych alarmów w celu zwiększenia zaufania kierowcy do systemu
  • Autodiagnostyka do łatwego wyszukiwania błędów i konserwacji

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    WyświetlaczEkran dotykowy 4,3″
    Obszar monitorowaniaTył pojazdu, lewy tył, prawy tył
    Strefy ostrzegania3
    Obszary zastosowańPorty
    Temperatura otoczenia podczas pracy–25 °C ... +50 °C
    Funkcje

    Akustyczne i optyczne ostrzeżenie przed kolizją

    Wizualne wsparcie podczas manewrowania

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania