Systemy wspomagania kierowcy

System ostrzegania przed kolizją

Bezpieczne i precyzyjne prowadzenie pojazdów przemysłowych stawia kierowcom wysokie wymagania. Systemy wspomagania kierowcy i systemy ostrzegania przed kolizją firmy SICK wspierają kierowców w krytycznych sytuacjach System rozpoznaje w porę, gdy pojazd nadmiernie zbliży się do innego pojazdu, infrastruktury czy ludzi. Systemy wspomagania kierowcy pomagają także w optymalnym i efektywnym wykonywaniu trudnych i monotonnych zadań.

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 6 z 6

Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę
Zdjęcie 3D – zasada dwojga oczu w celu zapewnienia efektywnego zastosowania na zewnątrz budynku
  • Wartości odległości: 250 × 496 pikseli i obraz 2D: 544 × 828 pikseli
  • Szeroki zakres temperatur od –40°C do +75°C
  • Wytrzymała obudowa: stopień ochrony IP69K dla głowicy czujnika
  • Rozwiązanie „2 w jednym”: osiem obrazów 3D i osiem obrazów 2D na sekundę
  • Inteligentne przetwarzanie obrazu: klasyfikacja i określanie położenia obiektów
  • Możliwy zapis aktywności z ostatnich godzin
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Aktywne ostrzeżenie przed kolizją dla wózków widłowych
  • Aktywacja systemu w następstwie włączenia biegu wstecznego
  • Koncepcja ostrzegania: wizualny 3-stopniowy sygnał i konfigurowalny brzęczyk z sygnałami akustycznymi do 98 dB
  • Dwa regulowane pola ostrzegawcze na czujnik
  • Obszar monitorowania można rozszerzyć przy użyciu drugiego czujnika LiDAR TiM3xx
  • Moduł sterujący reguluje przełączanie i napięcie zasilania
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Asystent bezkolizyjnego przeładunku kontenerów
  • Monitorowanie całego otoczenia wokół pojazdu w celu ostrzegania przed kolizją
  • Dwustopniowy system ostrzegania: najpierw ostrzeżenie kierowcy przed kolizją, w drugim etapie spowodowanie działania
  • Przeszkody są wyświetlane na ekranie dotykowym
  • Możliwość ustawiania odległości bezpieczeństwa
  • Eliminacja fałszywych alarmów w celu zwiększenia zaufania kierowcy do systemu
  • Autodiagnostyka do łatwego wyszukiwania błędów i konserwacji
Porównaj teraz
Proszę wybrać
System wspomagania kierowcy z aktywnym ostrzeganiem przed kolizją w pojazdach użytkowych
  • Ostrzeżenia optyczne i akustyczne
  • Ekran dotykowy, wskazujący kontur pojazdu i krytyczne obiekty
  • Regulowane odległości bezpieczeństwa i pola ostrzegawcze
  • Pełna funkcjonalność w całym zakresie prędkości jazdy
  • Otwarty interfejs do systemu zarządzania flotą przy wykorzystaniu protokołu zdarzeń
  • Funkcja autodiagnostyki

Porównaj teraz
Proszę wybrać
Bezkolizyjne wypychanie samolotu na płycie postojowej
  • Ostrzeżenia optyczne i akustyczne
  • Zintegrowane rozpoznawanie typu samolotu i realistyczna wizualizacja
  • Dopasowana do zastosowania strategia ostrzegania oparta na ruchu pojazdu
  • Konfigurowane odległości bezpieczeństwa
  • Funkcja autodiagnostyki
  • Zintegrowany kreator instalacji
Porównaj teraz
Proszę wybrać
System wspomagania kierowcy do wykrywania i pomiaru pokosu
  • Obliczenie trajektorii pokosu (przebiegu pokosu) i wyprowadzenie bezwzględnej pozycji pokosu do sterowania automatycznego
  • Wyprowadzenie ilości pokosu do automatycznej regulacji prędkości
  • Zintegrowany model pojazdu do obliczenia prawidłowego ruchu własnego
  • Zintegrowana funkcja autodiagnostyki
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 6 z 6