Przegląd
System pozycjonowania robota do lokalizacji części 3D na transporterach.
PLR to system czujnikowy do zrobotyzowanej, automatycznej lokalizacji części na transporterach. Jest to urządzenie autonomiczne, które można szybko skonfigurować, zintegrować z robotem i serwisować podczas pracy. System PLR jest obsługiwany za pomocą zintegrowanego serwera WWW i może być skonfigurowany w krótkim czasie. System ten jest oparty na technologii wizyjnej 2D i 3D. Stanowi doskonałe rozwiązanie do niezawodnej obsługi części, nawet w zmiennych warunkach otoczenia. PLR jest fabrycznie skalibrowany za pomocą preinstalowanego oprogramowania i dlatego może być używany natychmiast po rozpakowaniu. Montaż i podłączenie do robota trwa zaledwie kilka minut. Następnie wystarczy pobrać istniejącą konfigurację lub utworzyć nową – system PLR jest wówczas gotowy do pracy.
Przegląd
- Precyzyjna i szybka lokalizacja części
- Wstępnie skalibrowane urządzenie autonomiczne
- Połączenie pomiarów 2D i 3D
- Obliczanie wartości korekty dla chwytaka robota
- Interfejs użytkownika oparty na serwerze internetowym
- Narzędzia ułatwiające integrację z robotem
- Możliwość połączenia kilku urządzeń