Systemy sterowania ruchem robotów
PLOC2D

Łatwy w obsłudze, elastyczny system czujnikowy do lokalizacji części

Twoje korzyści

  • Natychmiast gotowy do pracy w zastosowaniach związanych z lokalizacją części
  • Łatwa konserwacja i eksploatacja systemu, nie jest wymagana specjalistyczna wiedza w zakresie systemów wizyjnych
  • Szybka i łatwa kalibracja wariantów FLEX systemu czujnikowego i szeroka oferta obiektywów oraz wyposażenia oświetleniowego pozwalają na elastyczne dopasowanie do konkretnego zastosowania
  • Wydajne funkcje uczenia (Teach-in) i wysoka dokładność zapewniające niezawodną pracę
  • Łatwa integracja z wieloma robotami i sterownikami PLC

Przegląd

Łatwy w obsłudze, elastyczny system czujnikowy do lokalizacji części

PLOC2D to system wizyjny do lokalizacji części 2D. Ten łatwy w obsłudze system czujnikowy jest wyposażony w wysokiej jakości urządzenie do przetwarzania obrazu w połączeniu z wysokowydajnym algorytmem ustalania położenia. Pozwala to na niezawodną i szybką lokalizację części. System czujnikowy jest wyposażony w obudowę o stopniu ochrony IP 65. System PLOC2D jest podłączany bezpośrednio do sterownika robota lub sterownika PLC i natychmiast gotowy do pracy. Intuicyjny interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o łatwej konfiguracji i konserwacji systemu PLOC2D w środowisku produkcyjnym.

Przegląd
  • Ustalanie pozycji 2D części
  • Ustawianie układów współrzędnych robotów i systemów czujnikowych
  • Narzędzia i funkcje umożliwiające łatwą kalibrację wariantów FLEX
  • Intuicyjny interfejs użytkownika – konfiguracja i konserwacja elementów systemu
  • Niezależny system czujnikowy – nie jest potrzebny zewnętrzny komputer

 

SICK mówi teraz w języku ORiN

Możliwa komunikacja z zastosowaniem standardowej specyfikacji oprogramowania pośredniczącego ORiN

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej

SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK sprawia, że systemy wizyjne stają się dostępne

Indywidualne i łatwo konfigurowalne przetwarzanie obrazu 2D i 3D – dzięki SICK AppSpace

Dowiedz się więcej

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Cechy systemuŁatwy do parametryzacji, autonomiczny czujnik do lokalizacji części za pomocą pomiarów 2D
    Przykładowe pole widzenia

    Szczegóły – patrz wykres pola widzenia

    2000 mm x 2000 mm

    Zakres pracy

    50 mm ... 300 mm

    ≤ 3 m

    70 mm ... 1.500 mm

    300 mm ... 1.500 mm

    Czas lokalizacji< 0,5 sekundy dla pierwszej części na obrazie, < 100 ms dla kolejnych części na obrazie
    Dokładność lokalizacji± 0,5 px, ± 0,1° / +/-1 mm, +/-0,1°
    Stopień ochronyIP54 / IP65
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania