Systemy śledzenia i pozycjonowania
VMS6x00/7x00

Wymiarowanie oraz określanie pozycji dużych oraz wymagających obiektów

Twoje korzyści

  • Szybkie i efektywne wymiarowanie dzięki wewnętrznemu pomiarowi obiektów w trybie inline
  • Ustala również wymiary bardzo dużych obiektów
  • Niezawodny pomiar obiektów o czarnej, zafoliowanej lub też silnie odbijającej światło powierzchni niezależnie od kształtu obiektu
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna systemu dzięki nadmiarowej strukturze systemu (opcja)
  • Obniżenie kosztów eksploatacji ze względu na krótszy okres MTTR
  • Różnorodność zastosowań: albo jako rozwiązanie autonomiczne, albo też w wersji rozszerzonej ze stacją odczytu, urządzeniami ważącymi oraz/lub kamerą IP

Przegląd

Wymiarowanie oraz określanie pozycji dużych oraz wymagających obiektów

Za pomocą systemu śledzenia i pozycjonowania VMS6x00/7x00 można w łatwy sposób realizować wymagające aplikacje w dziedzinie pomiaru obiektów oraz określania pozycji: system może być stosowany w różnych systemach przenośnikowych i nadaje się doskonale do dynamicznego i niezawodnego mierzenia dużych, a także czarnych, zafoliowanych lub też silnie odbijających światło obiektów. W tym celu wiele laserowych głowic pomiarowych LMS500 umożliwia dokładne wskazanie nawet najmniejszego bloku obiektu, niezależnie od struktury jego powierzchni. Modułowa konstrukcja systemu śledzenia i pozycjonowania zapewnia kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami firmy SICK i umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.

Przegląd
  • Dokładność pomiaru: do 20 mm x 20 mm x 20 mm
  • Wymiary obiektów: do 2600 mm x 2000 mm x 3000 mm
  • Prędkości przenośnika taśmowego: do 3,0 m/s
  • Nadmiarowa struktura systemu (opcja)
  • MTTR: mniej niż 10 min dzięki sprzętowemu klonowaniu parametrów
  • Centralny moduł sterujący umożliwia łatwą rozbudowę systemu

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Prędkość przenośnika0 m/s ... 3 m/s (możliwa praca w trybie start-stop)
    Dokładność detekcji obiektu

    ≥ 20 mm x ≥ 20 mm x ≥ 20 mm

    ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ x ≥ 0,8 ″ (w zależności od zastosowania)

    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 200 mm
    Minimalna wielkość obiektu

    100 mm x 100 mm x 100 mm

    4 ″ x 4 ″ x 4 ″

    Maksymalna wielkość obiektu

    2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm

    102 ″ x 79 ″ x 118 ″

    Dane wyjścioweXML, ASCII, Protokół klienta
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania