Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
VMS4x0 CV

Wykrywanie problemów jeszcze przed ich wystąpieniem

Twoje korzyści

  • Kontrola jakości poruszających się obiektów sześciennych
  • Optymalizacja procesów automatycznych w magazynach
  • Możliwość wykrycia zdeformowanych obiektów na wczesnym etapie, a tym samym ograniczenia przestojów
  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem konserwacji, pozwalająca zaoszczędzić czas i pieniądze
  • Pełna integracja z istniejącymi rozwiązaniami do identyfikacji lub dynamiczne wagi zapewniające maksymalną elastyczność
  • Wszystkie komponenty systemu od jednego producenta – bardzo niezawodne i łatwe w integracji

Przegląd

Wykrywanie problemów jeszcze przed ich wystąpieniem

System śledzenia i pozycjonowania VMS4x0 CV (Volume Measurement System Contour Verification) to bezkontaktowe rozwiązanie do wymiarowania i wykrywania deformacji. Rozpoznaje deformacje w obiektach sześciennych, zapobiegając w ten sposób np. przestojom instalacji automatycznych. Opracowane specjalnie w tym celu oprogramowanie wykrywa nawet najmniejsze deformacje i zapewnia optymalną kontrolę procesów przyjmowania i wydawania towaru. W zależności od obszaru wykorzystania system można rozszerzyć za pomocą dodatkowych narzędzi SICK, jest to więc znakomite rozwiązanie do zróżnicowanych zastosowań.

Przegląd
  • Maks. wielkość obiektu: 2000 mm x 1000 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.)
  • Dokładność pomiaru: 5 mm x 5 mm x 5 mm (dł. x szer. x wys.) – 1 m/s oraz 10 mm x 10 mm x 10 mm (dł. x szer. x wys.) – 2 m/s
  • Minimalna deformacja przy 10 mm

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaHurtownie i centra dystrybucyjne
    Prędkość przenośnika≤ 2 m/s
    Dokładność detekcji obiektu

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (dł. x szer. x wys., do 1 m/s)

    ± 10 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (dł. x szer. x wys., do 2 m/s)

    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 1.200 mm
    Minimalna wielkość obiektu200 mm x 100 mm x 100 mm
    Maksymalna wielkość obiektu2.000 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
    Dane wyjścioweXML, ASCII, Protokół klienta
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP