Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
VMS420/520

Szybki system do obiektów o niemal dowolnych kształtach

Twoje korzyści

  • Możliwość łatwego montażu pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji i uruchomienia oraz gwarantuje elastyczność w najróżniejszych zastosowaniach
  • Łatwa integracja z instalacjami dzięki małym wymiarom i kompaktowej budowie
  • Przyjazny dla serwisu system ze względu na łatwą i szybką wymianę urządzeń i krótsze średnie czasy naprawy (MTTR)
  • Możliwość legalizacji zgodnie z OIML, MID i innymi normami

Przegląd

Szybki system do obiektów o niemal dowolnych kształtach

Systemy pomiaru objętości z rodziny VMS420/520 mogą precyzyjnie mierzyć obiekty o niemal dowolnym kształcie na płaskich przenośnikach taśmowych o prędkości do 3 m/s. Do obliczenia masy podlegającej opłacie za fracht, wytrzymałe, dwugłowicowe systemy pomiaru objętości dostępne są także w wersji certyfikowanej: VMS520 OEM i VMS520 MID (obie badane i certyfikowane zgodnie z OIML i MID).

Przegląd
  • Pomiar długości, szerokości i wysokości obiektu o dowolnym kształcie
  • Obliczenie najmniejszego otaczającego prostopadłościanu (objętość skrzynki)
  • Obliczanie rzeczywistej objętości
  • Zoptymalizowane oprogramowanie aplikacji
  • Wszystkie funkcje pomiarowe są wbudowane w głowicę pomiarową, nie jest potrzebny żaden dodatkowy moduł analizujący

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaMiejsce dostaw towarów, Wydanie towarów, Wymiarowanie obiektów LFT w systemach sorterów szalkowych
    Prędkość przenośnika3 m/s
    Dokładność detekcji obiektu

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm (v <= 3 m/s)

    + 10 mm x + 10 mm x + 5 mm (v <= 3 m/s)

    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 25 mm
    Minimalna wielkość obiektu100 mm x 100 mm x 50 mm (v <= 3 m/s)
    Maksymalna wielkość obiektu2.000 mm x 1.400 mm x 1.000 mm
    Dane wyjścioweWymiary maksymalne (długość, szerokość, wysokość)
    Wersja skaneraRozwiązanie z 2 czytnikami
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP