Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
VML

Wymiarowanie z pełnym przeglądem sytuacji

Twoje korzyści

  • Niezawodny pomiar – nawet przezroczystych i bardzo ciemnych obiektów – niezależnie od właściwości ich powierzchni
  • Pomiar obiektów w systemie Inline
  • Moduły odbiornika i nadajnika zapewniające niezawodne pomiary
  • Krótki okres MTTR pozwala na zredukowanie kosztów eksploatacji i zwiększenie dostępności eksploatacyjnej systemu
  • W przypadku systemów spełniających wymagania legalizacji, wymiary obiektu ustalone na podstawie danych pomiarowych można wykorzystać do rozliczeń
  • Standardowa rama stalowa ułatwiająca instalację przy dużej modułowości systemu

Przegląd

Wymiarowanie z pełnym przeglądem sytuacji

System śledzenia i pozycjonowania VML (system pomiaru objętości wykorzystujący kurtyny pomiarowe) spełnia wysokie wymagania w zakresie pomiaru obiektów i ustalania położenia. W oparciu o technologię kurtyn pomiarowych umożliwia dokładne wskazanie nawet najmniejszego bloku obiektów, niezależnie od struktury ich powierzchni. Pozwala to niezawodnie mierzyć również obiekty przezroczyste i owinięte folią. Na podstawie pomiarów można obliczyć wymiary obiektów i wykorzystać je do rozliczeń w zależności od wersji systemu. Ze względu na swoją modułową budowę, system VML jest kompatybilny z innymi rozwiązaniami firmy SICK i może zostać rozbudowany. Umożliwia to dostosowanie do potrzeb konkretnej aplikacji.

Przegląd
  • Potwierdzona certyfikatem dokładność pomiaru – nawet do 5 mm x 5 mm x 2 mm (dł. x szer. x wys.)
  • W zależności od wersji systemu: możliwość rejestrowania obiektów o wymiarach do 2600 mm x 1000 mm x 1000 mm (dł. x szer. x wys.)
  • Możliwa prędkość taśmy ponad 2 m/s
  • Integracja za pomocą modułu sterującego MSC800

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    PrzeznaczenieHurtownie i centra dystrybucyjne, firmy kurierskie
    ZastosowaniaPrzyjęcie towarów, Wydanie towarów, Wymiarowanie obiektów
    Prędkość przenośnika0,2 m/s ... 2,2 m/s (Na zamówienie większe prędkości transportu)
    Dokładność detekcji obiektu

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2,5 mm ((dł. x szer. x wys.) do 1 m/s)

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm ((dł. x szer. x wys.) do 2 m/s)

    Na zamówienie większe prędkości transportu

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm

    ± 5 mm x ± 5 mm x ± 2 mm

    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami200 mm / 50 mm
    Minimalna wielkość obiektu

    50 mm x 50 mm x 10 mm

    50 mm x 50 mm x 50 mm

    50 mm x 50 mm x 20 mm

    Maksymalna wielkość obiektu

    2.600 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    1.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm

    1.000 mm x 700 mm x 370 mm

    Dane wyjścioweXML, ASCII, Protokół klienta
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP