Przegląd
Elastyczność i duża przepustowość
Przygotowany na przyszłe wyzwania – system śledzenia i pozycjonowania RFMS Pro (Radio Frequency Modular System) firmy SICK przekonuje swoją przystosowaną do warunków przemysłowych, modułową budową i sprawdzonymi rozwiązaniami SICK: interrogatorami do identyfikacji za pomocą RFID, centralnym kontrolerem z wbudowanym algorytmem przyporządkowania oraz inkrementalnymi enkoderami do ustalenia pozycji obiektu na odcinku transportu. Dzięki innowacyjnej, modułowej budowie możliwa jest szybka zmiana budowy mechanicznej w celu dostosowania do najróżniejszych zastosowań w logistyce. Wbudowany w oprogramowanie do konfiguracji kreator instalacji firmy SICK pomaga w łatwym i ekonomicznym uruchomieniu systemu na miejscu. Wynik: pełna przejrzystość łańcucha dostaw.
Przegląd
- Moduły standardowe z anteną lub bez
- Moduły samonośne
- Sprawdzony algorytm przyporządkowania znaczników RFID na obiektach
- Wykrywanie i filtrowanie statycznych znaczników RFID
- Wbudowane narzędzia do serwisowania, monitorowania i diagnostyki
- Wydawanie danych na bazie obiektów do odpowiednich interfejsów, jak Ethernet, złącza szeregowe lub PROFIBUS
- Klonowanie parametrów wszystkich komponentów