Systemy śledzenia i pozycjonowania
RFGS Pro

Kompletne rozwiązanie do identyfikacji obiektów

Twoje korzyści

  • Niezawodne wstępne filtrowanie znaczników ważnych dla procesu zmniejsza liczbę koniecznych korekt na miejscu
  • Blokowanie fałszywych pozytywnych odczytów bez kosztownego, licencjonowanego oprogramowania
  • Do prostego połączenia z systemem ERP nie jest potrzebne licencjonowane oprogramowanie
  • Wysoka jakość i niezawodność wszystkich czujników
  • Łatwe uruchomienie przy użyciu oprogramowania SOPAS-ET skraca czas integracji
  • Łatwa integracja dzięki 4Dpro firmy SICK, np. przy rozbudowie aplikacji o czytnik kodów kreskowych
  • Wytrzymała, standardowa mechanika umożliwia elastyczne ustawienie anten w celu łatwego dopasowania do warunków na miejscu

Przegląd

Kompletne rozwiązanie do identyfikacji obiektów

Do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw – system śledzenia i pozycjonowania RFGS Pro (Radio Frequency Gate System) to inteligentne, kompletne rozwiązanie do przyjmowania i wydawania towarów w logistyce. System składa się ze sprawdzonych rozwiązań SICK: interrogatorów do identyfikacji przy użyciu technologii RFID, centralnego kontrolera z wbudowanym algorytmem przyporządkowania i czytnika laserowego 2D do wykrywania obiektów, prędkości i kierunku. Umożliwia jednoznaczne przyporządkowanie znaczników RFID decentralnie na bramie. Fałszywe pozytywne odczyty są blokowane bez kosztownego, licencjonowanego oprogramowania. Dzięki standardowej, przemysłowej mechanice i wbudowanemu w SOPAS kreatorowi instalacji SICK możliwe jest łatwe i ekonomiczne uruchomienie systemu na miejscu u użytkownika.

Przegląd
  • Rozpoznawanie kierunku i przyporządkowanie odpowiednich etykiet decentralnie na bramie
  • Rozróżnienie statycznych i dynamicznych znaczników oraz ich filtrowanie
  • Rozróżnienie palet i osób
  • Autonomiczna brama z wbudowanym kontrolerem
  • Centralny interfejs do wszystkich czujników przez sieć CAN i TCP/IP
  • Wbudowane narzędzia do serwisowania, monitorowania i diagnostyki
  • Klonowanie parametrów czujników za pomocą karty SD

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    PrzeznaczenieOdczyt i przyporządkowanie etykiet RFID na bramach
    Prędkość przenośnika0 m/s ... 3 m/s
    Dane wyjścioweXML, ASCII, Protokół klienta
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania