Systemy śledzenia i pozycjonowania
OPS

Skok technologiczny w logistyce

Twoje korzyści

  • Elastyczne rozwiązania klasy high end
  • Kompletny system gotowy do pracy
  • Przewody, wtyk do kopiowania i uchwyty – prosty i kompletny system do odczytu wielokierunkowego
  • Najdłuższy średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) gwarantuje niskie nakłady związane z eksploatacją

Przegląd

Skok technologiczny w logistyce

Modułowa budowa systemu śledzenia i pozycjonowania OPS (Omni-Portal-System) pozwala na indywidualne dostosowanie do wymagań związanych z odczytem wielokierunkowym. System jest wyposażony w wydajne skanery laserowe, autofokus w czasie rzeczywistym, cechujący się dużą głębią ostrości, a także moduły o niewielkiej szerokości. Technologia rozpoznawania kodów SMART+ zapewnia wysoką niezawodność. System jest wyposażony w moduł śledzenia, umożliwiający dokładne przyporządkowanie kodu kreskowego do paczki nawet wówczas, gdy odległości między obiektami są bardzo małe.

Przegląd
  • Dekoder SMART+ zapewniający najwyższe współczynniki odczytu i maksymalną wydajność enkodera
  • Zintegrowany interfejs do oprogramowania diagnostycznego firmy SICK
  • Możliwość zintegrowania z innymi rozwiązaniami systemowymi firmy SICK do automatycznej identyfikacji (system modułowy)
  • Możliwość odczytu z sześciu stron
  • Tryb start/stop i tryb prowadzenia

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    PrzeznaczenieHurtownie i centra dystrybucyjne, firmy kurierskie
    Prędkość przenośnika0 m/s ... 2,5 m/s (w zależności od wysokości kodu)
    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm
    Wersja skanera

    W zależności od zastosowania

    Skaner liniowy

    Czytnik liniowy z lustrem wahliwym

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania