Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
Master Data Analyzer

Cyfryzacja towarów w celu usprawnienia procesów logistycznych

Twoje korzyści

  • Niezawodna rejestracja danych podstawowych niezależnie od kształtu i powierzchni
  • Istotna optymalizacja magazynu dzięki najwyższej dokładności pomiaru
  • Stabilne pomiary dzięki ciągłym autotestom oraz możliwości uruchomienia i zatrzymania
  • Pomiar w obu kierunkach, wyprowadzenie danych bezpośrednio po zakończeniu pomiaru obiektu oraz krótkie cykle pomiaru zapewniające wysokie bezpieczeństwo procesów i dużą oszczędność czasu.
  • Intuicyjne oprogramowanie oraz funkcja Plug-and-play sprawiają, że nie jest wymagane szkolenie.

Przegląd

Cyfryzacja towarów w celu usprawnienia procesów logistycznych

System śledzenia i pozycjonowania Master Data Analyzer rejestruje wymiary, masę i kod kreskowy obiektów w jednym kroku roboczym. Zaawansowane kurtyny pomiarowe umożliwiają pomiar niezależnie od stopnia odbijania światła przez obiekt. Tym samym urządzenie Master Data Analyzer może niezawodnie rejestrować w szczególności obiekty zapakowane w folię. Nie jest wymagane ustawienie położenia obiektów. Pomiar może być przeprowadzony w obu kierunkach. Dane są wyprowadzane bezpośrednio po zarejestrowaniu obiektu. Możliwe jest również przerwanie procesu pomiaru. Rozwiązanie Master Data Analyzer wyróżnia się ponadto niezawodną konstrukcją, łatwą i intuicyjną obsługą oraz układem mechanicznym niewymagającym konserwacji.

Przegląd
  • Dokładność pomiaru w przypadku objętości 2,5 mm x 2,5 mm x 2,5 mm, w przypadku masy ± 5 g
  • Odczyt wszystkich powszechnie stosowanych kodów kreskowych 1D i 2D
  • Maksymalna wielkość obiektu 800 mm x 600 mm x 600 mm
  • Mobilne rozwiązanie wykorzystujące przemysłową technologię akumulatorów i WLAN

Aplikacje

Pliki do pobrania

TOP