Systemy śledzenia i pozycjonowania
Lector65x System

Państwa towary zawsze w oku naszych kamer

Twoje korzyści

  • Dynamiczna ogniskowa i dynamiczne dostosowanie jasności zapewniają ostre i jednorodne obrazy przy różnej wysokości obiektów, pozycji kodów i prędkości transportu.
  • Wbudowana funkcja śledzenia zapewnia minimalne przerwy między obiektami i największą przepustowość w procesie sortowania
  • Modułowa budowa systemu: od wersji ekonomicznej do najwyższej wydajności
  • Inteligentne algorytmy dekodowania i duża częstotliwość wykonywania zdjęć umożliwiają największe prędkości odczytu także przy trudno czytelnych kodach
  • Dostosowane do potrzeb rozwiązania hybrydowe w postaci kombinacji z innymi produktami
  • Odczyt obiektów znajdujących się obok siebie przez ogniskowanie „side by side” zwiększa przepustowość
  • Łatwa instalacja dzięki małym wymiarom i przemyślanemu wzornictwu oraz częściowo wstępnemu montażowi

Przegląd

Państwa towary zawsze w oku naszych kamer

System śledzenia i pozycjonowania oparty na kamerze matrycowej Lector65x niezawodnie identyfikuje i dekoduje wszystkie popularne rodzaje kodów.

Czujniki CMOS do 4 megapikseli zapewniają wysoką rozdzielczość zarówno przy dużych, jak i małych obiektach. Dzięki dynamicznej ogniskowej, co jest unikalne w skali światowej w przypadku kamer matrycowych, a także dzięki dynamicznemu dostosowaniu jasności, system Lector65x dostarcza obrazów najwyższej jakości. Umożliwia to wykorzystanie obrazów w systemach wizyjnych. Wbudowana funkcja śledzenia umożliwia zmniejszenie przerw między obiektami, a tym samym zwiększenie przepustowości w procesie sortowania. Integracja urządzenia MSC800 z koncepcją sieci SICK umożliwia współpracę systemu Lector65x System także z innymi produktami, takimi jak kamery wierszowe ICR8xx, systemy pomiaru objętości, laserowe czytniki kodów czy wagi. W ten sposób można opracować najlepsze możliwe rozwiązanie dla każdego zadania.

Przegląd
  • Dynamiczne dopasowanie ogniskowej
  • Duża głębia ostrości podczas pracy ze stałą ogniskową
  • Funkcja śledzenia przy użyciu MSC800
  • Możliwość integracji z siecią MSC800
  • Generowanie obrazów JPEG w czasie rzeczywistym
  • Rozdzielczość 2 lub 4 megapiksele przy dużej częstotliwości wykonywania zdjęć do 40 Hz
  • Duża elastyczność w odniesieniu do interfejsów klientów i protokółów

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Prędkość przenośnika0 m/s ... 3 m/s (w zależności od zastosowania)
    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania