Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
ICR89x System

Szybszy. Bardziej niezawodny. Doskonalszy.

Twoje korzyści

  • Doskonała jakość obrazu dzięki jedynemu w swoim rodzaju czujnikowi Dual-line CMOS, który zapewnia najlepsze wyniki odczytu i OCR
  • Inteligentne algorytmy dekodowania zapewniają niezawodne wyniki odczytu i wysoką przepustowość
  • Wysoka częstotliwość skanowania dostarcza obrazów w wysokiej rozdzielczości (200 dpi) przy prędkości przesuwu rzędu 3,8 m/s
  • Efektywna analiza jakości kodu 1D/2D przy użyciu wbudowanych systemów weryfikacji
  • Najwyższy poziom niezawodności do 80 000 godz. MTBF
  • Krótkie przestoje w razie konieczności zamiany urządzeń dzięki inteligentnej koncepcji klonowania
  • Opcjonalne niebiesko-białe oświetlenie zapewnia najlepszy kontrast nawet przy kolorowym druku
  • Niskie zużycie energii dzięki trybowi Stand-by

Przegląd

Szybszy. Bardziej niezawodny. Doskonalszy.

System “track-and-trace” oparty na kamerze liniowej ICR89x jest idealnym rozwiązaniem we wszystkich wymagających aplikacjach związanych z odczytem kodów typu linear i 2D w transporcie i procesach logistycznych. Doskonała jakość obrazu wbudowanej kamery ICR89x umożliwia jej użycie w zastosowaniach OCR i kodowania wizualnego. System odczytu kodów jest wyposażony w kamerę o modułowej konstrukcji, oświetlenie LED, sterowanie ogniskową i wysokowydajny dekoder. W zależności od zastosowania system może zostać rozbudowany o inne produkty, np. system pomiaru objętości.

Przegląd
  • Czujnik Dual-line CMOS zapewniający najwyższą poprawność odczytu kodów kreskowych i OCR
  • Najwyższa częstotliwość skanowania do 30 kHz dostarczająca obrazów w wysokiej rozdzielczości (200 dpi) przy prędkości do 3,8 m/s
  • Duże pole odczytu umożliwiające odczyty na szerokości do 1200 mm
  • System obsługuje wszystkie powszechnie spotykane kody 1D/2D i kody kreskowe na przesyłkach
  • Pięć kanałów przesyłania obrazu dla funkcji OCR, kodowania wizualnego, archiwizacji i diagnostyki
  • Kopiowanie parametrów dla wszystkich komponentów
  • Inteligentnie regulowany tryb Stand-by
  • Przemysłowa konstrukcja, nie jest potrzebny komputer PC

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm
    Szerokość pola odczytu600 mm ... 1.200 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP