Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
ICR88x System

Bardziej kompaktowy. Bardziej niezawodny. Doskonalszy.

Twoje korzyści

  • Kompaktowa konstrukcja bez lustra odchylającego umożliwia łatwą instalację
  • Doskonała jakość obrazu dzięki czujnikowi Dual-line CMOS, który zapewnia najlepsze wyniki odczytu
  • Opcja przesyłania obrazu do oprogramowania śledzącego i analizującego
  • System niewymagający konserwacji
  • Zredukowane zapotrzebowanie na energię ze względu na zredukowane oświetlenie i zintegrowany dekoder oraz tryb Stand-by
  • Łatwa konfiguracja przy użyciu narzędzia SOPAS Engineering Tool pozwalająca zaoszczędzić czas
  • Wskaźnik MTTR poniżej 10 minut i wskaźnik MTBF wynoszący 80 000 h zapewniają ograniczenie czasu awarii do minimum i wysoką niezawodność

Przegląd

Bardziej kompaktowy. Bardziej niezawodny. Doskonalszy.

System śledzenia i pozycjonowania, oparty na kamerze liniowej ICR88x, jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich zaawansowanych aplikacji związanych z odczytem kodów liniowych i kodów 2D w transporcie i procesach logistycznych. System odczytu kodów jest wyposażony w kamerę o modułowej konstrukcji, oświetlenie LED, sterowanie ogniskową i wysokowydajny dekoder.

ICR88x System został zoptymalizowany pod kątem zastosowań w niewielkich sortownikach. Ze względu na niewielką odległość odczytu wbudowanej kamery liniowej ICR88x potrzeba bardzo niewiele miejsca na montaż.

Przegląd
  • Zaawansowany system kamery, zoptymalizowany pod kątem krótkich odległości odczytu
  • Czujnik Dual-line CMOS zapewniający najlepsze wyniki odczytu
  • Maksymalna częstotliwość skanowania do 19 kHz dla obrazów o wysokiej rozdzielczości (> 200 dpi)
  • Wszystkie dekodery są zintegrowane w kamerze
  • Najwyższa niezawodność – nie jest potrzebny zewnętrzny komputer PC
  • System obsługuje wszystkie powszechnie spotykane kody 1D/2D
  • Kopiowanie parametrów dla wszystkich komponentów
  • Możliwa integracja kolejnych rozwiązań do śledzenia przesyłek

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm
    Szerokość pola odczytu600 mm / 800 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP