Systemy śledzenia i pozycjonowania
ICR System

Efektywne sortowanie obiektów przy najwyższych prędkościach transportu

Twoje korzyści

  • Przepustowość przekraczająca 18 000 obiektów/godz. przy prędkościach transportu rzędu 4 m/s
  • Pokrycie szerokości taśm do 1600 mm
  • Jakość obrazu o wysokiej rozdzielczości (200 dpi) zapewnia doskonałe prędkości odczytu, wyniki optycznego rozpoznawania znaków, kodowanie wizualne oraz zastosowanie w systemach wizyjnych
  • Całkowicie zintegrowane rozwiązania do odczytywania kodów oraz systemy wizyjne bez konieczności stosowania dodatkowego komputera/serwera
  • Możliwość kontroli dzięki zdecentralizowanej archiwizacji obrazów
  • Zredukowane efekty cienia oraz niewielka powierzchnia systemu dzięki kątowi kamery 55°
  • Uproszczone i tanie okablowanie dzięki topologii sieci Ethernet Line

Przegląd

Efektywne sortowanie obiektów przy najwyższych prędkościach transportu

System śledzenia i pozycjonowania, ICR System (Image-based Code Reader) to idealne rozwiązanie do identyfikacji w przypadku procesów sortowania z najwyższymi prędkościami transportu. Przeznaczone do posortowania sześcienne i nieregularne przesyłki są szybko i niezawodnie identyfikowane z uwzględnieniem wszelkich typowych kodów 1D/2D, jak również kodów kreskowych na przesyłce. Doskonała jakość obrazu wbudowanej kamery umożliwia jej użycie w zastosowaniach do optycznego rozpoznawania znaków, w kodowaniu wizualnym i systemach wizyjnych. System można stosować zarówno w przypadku niewielkich szerokości transportu, jak również w przypadku szerokości do 1600 mm i umożliwia on rozszerzenie o takie produkty, jak np. system pomiaru objętości.

Przegląd
  • Czujnik Quad Line 8/12 k
  • Platforma programowa na bazie systemu Linux
  • Transmisja danych kodów do kontrolera SIM2000 bazująca na sieci Ethernet
  • Zintegrowana moc obliczeniowa, zapewniająca obsługę najnowszych systemów wizyjnych
  • Średni czas bezawaryjnej pracy rzędu 120 000 godzin

Rozszerzenia funkcji

Niezawodna weryfikacja obiektów

2D/3D Vision Solutions firmy SICK oferują rozszerzone funkcje w przypadku każdego systemu z kamerą ICR. Dodatkowe informacje o obiekcie i etykiecie są gromadzone bezpośrednio w kamerze, równolegle z odczytem kodu i rejestrowaniem obrazu. Umożliwia to automatyzację procesów ręcznych i zapewnia niezawodną weryfikację obiektów w przypadku dynamicznych procesów.

2D/3D Vision Solutions – rozszerzenie funkcjonalności dla systemów śledzenia i pozycjonowania

Hazmat Detection Niezawodne wykrywanie etykiet towarów niebezpiecznych, niezależnie od projektu etykiety.
Bag Box Classification

Automatyczne wykrywanie kopert kurierskich i paczek w celu sprawnego sortowania, niezależnie od kształtu, koloru i materiału.

Single Item Verification

Weryfikacja separacji obiektów sześciennych i o nieregularnych kształtach. Kody nie muszą być przy tym widoczne.

Optical Character Recognition (OCR) Wykrywanie drukowanego tekstu etykiety dodatkowo do odczytu kodu.

Controlled pre-sorting for sorting systems. Additional information for subsequent process steps.

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Prędkość przenośnika0 m/s ... 4,5 m/s
    Minimalna przerwa pomiędzy obiektami≥ 50 mm
    Szerokość pola odczytu1.600 mm / 1.200 mm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania