Systemy śledzenia i pozycjonowania
DWS Static

Ręczny pomiar objętości, ważenie i identyfikacja

Twoje korzyści

  • Ekonomiczna alternatywa dla drogich systemów dynamicznych DWS
  • Automatyczne wystawianie faktur na podstawie legalizowanych danych wagi i objętości zapewnia poprawne naliczenie i fakturowanie kosztów transportowych
  • Wiele interfejsów hosta z możliwością swobodnej parametryzacji do dodatkowego przesyłania danych sortowania oznacza brak konieczności stosowania dodatkowych systemów identyfikacji

Przegląd

Ręczny pomiar objętości, ważenie i identyfikacja

Do kompletnej rejestracji danych (objętość, waga i identyfikacja) przesyłek w firmach kurierskich, firmach przesyłek ekspresowych i na pocztach oraz w centrach logistycznych firma SICK opracowała system DWS Static.

Za jednym naciśnięciem przycisku można tym samym zarejestrować wszystkie ważne dane do obliczenia kosztów frachtu lub do wystawienia dokumentów transportowych.

Systemy składają się ze sprawdzonych systemów pomiaru objętości VMS510 lub VMS520, wytrzymałej wagi statycznej oraz czytnika ręcznego do rejestracji informacji z kodu. Wszystkie elementy systemu są wbudowane w stabilną konstrukcję mechaniczną.

Dostępne warianty zostały konsekwentnie zoptymalizowane pod kątem danych zastosowań: DWS510 Static do obiektów prostopadłościennych, DWS520 Static do obiektów dowolnego kształtu i DWS520 Static Extended do obiektów nadwymiarowych.

DWS Static jako kompletne rozwiązania są gotowe do pracy już po kilku minutach. Oczywiście jest możliwość ich legalizacji zgodnie z obowiązującymi normami OIML, MID i NAWI.

Przegląd
  • Ustalanie kodu kreskowego, objętości i wagi w jednym kroku roboczym
  • Kompletne rozwiązanie z wbudowanym przenośnikiem rolkowym
  • Uruchomienie w ciągu kilku minut
  • Możliwość legalizacji zgodnie z OIML, MID i NAWI
  • Wersje specjalne do obiektów o nieregularnych kształtach i obiektów nadwymiarowych

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Dokładność detekcji obiektu± 5 mm x ± 5 mm x ± 5 mm
    Minimalna wielkość obiektu50 mm x 50 mm x 50 mm
    Maksymalna wielkość obiektu

    1.100 mm x 700 mm x 700 mm

    1.200 mm x 800 mm x 800 mm

    1.800 mm x 900 mm x 900 mm

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania