Kontakt
Opinia

Systemy śledzenia i pozycjonowania
DWS Pallet

Pomiar i ważenie palet oraz innych towarów o dużych wymiarach

Twoje korzyści

  • Dodatkowe przychody dla firm logistycznych dzięki dokładnemu pomiarowi rzeczywistych wymiarów i rzeczywistej masy paczek o dużych rozmiarach, które z reguły są znacznie większe niż wartości zadeklarowane przez nadawcę
  • Szybkie i niedrogie uruchomienie ze względu na wstępnie zmontowany i podłączony kompletny system

Przegląd

Pomiar i ważenie palet oraz innych towarów o dużych wymiarach

System śledzenia i pozycjonowania DWS Pallet jest stosowany wówczas, gdy konieczna jest wysyłka towarów o dużych wymiarach, np. palet. System pomaga firmom logistycznym, np. spedytorom, a także użytkownikom instalacji do transportu towarów drogą lotniczą i liniom lotniczym w wykryciu nieprawidłowo zadeklarowanych towarów.

Towar jest transportowany do urządzenia DWS Pallet wózkiem widłowym lub podnośnym, a następnie ustawiany na wadze platformowej. Gdy tylko ręczny czytnik kodów zidentyfikuje kod kreskowy umieszczony na paczce, rozpoczyna się pomiar umożliwiający ustalenie długości, szerokości, wysokości, objętości i masy. W systemie DWS Pallet można również zainstalować kamerę internetową, która robi zdjęcie towaru.

Następnie dane są wyświetlane na wbudowanym ekranie, zapisywane w bazie danych i przesyłane za pośrednictwem standardowych interfejsów.

Na zamówienie dostępne są wersje specjalne do większych paczek lub pomiaru dynamicznego.

Przegląd
  • Statyczne określanie wymiarów i ważenie palet oraz innych towarów o dużych wymiarach
  • Kompleksowe rozwiązanie ze składaną podstawą z rurek stalowych, komputerem analizującym i wyświetlaczem dotykowym
  • Możliwość legalizacji zgodnie z obowiązującymi normami OIML, MID i NAWI

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    ZastosowaniaPomiar obiektów na paletach
    Dokładność detekcji obiektu± 2 cm x ± 2 cm x ± 1 cm
    Minimalna wielkość obiektu20 cm x 20 cm x 10 cm
    Maksymalna wielkość obiektu180 cm x 200 cm x 250 cm
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania

TOP